VL3 FPM 101 - Monitor
1580690

Der VL3 FPM 101 ist ein Touch-Flachbildschirm für industrielle Anwendungen mit 10,1 Zoll, 1280 x 800, Schutzart IP66 und Optik und Maßangaben des WP 6.../TP 6... und VL3 PPC.

Produktdetails









Ihre Vorteile

10,1"-Display
DisplayPort-, VGA- und HDMI-Eingänge
2 x USB-Ports für Tastatur und Maus
Umgebungstemperatur im Betrieb von -20 °C ... 60 °C