BL2 PPC 1200
-
Panel-PC
1138377
Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65 und 7- oder 10-Zoll-Bildschirm, Intel® Celeron® N3350-Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher, Auswahlmöglichkeit für mSATA-SSD und Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel® Celeron® N3350 |
| Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| ohne Betriebssystem | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Datenspeicher | konfigurierbar |
| Kühlung | passiv |
| Display | |
| Display-Typ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 600 Pixel (WVGA), 7"-TFT |
| 1280 x 800 Pixel (WVGA), 10"-TFT | |
| Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv (PCAP) |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 300 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | > (Bildschirmabhängig) |
| Ablesewinkel unten | Die 7- und 10-Zoll-Versionen bieten 10-Punkt-Touch-Funktionalität |
| Anwender-Software | ohne Anwender-Software |
| Visu+ |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Stromaufnahme maximal | konfigurationsabhängig |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Optionale Schnittstellen | 2x COM (RS-232/422/485) |
| Monitorausgang | 1x HDMI |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 196 mm / 134 mm / 48 mm (7-Zoll-Display) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (10-Zoll-Display) | |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 186 mm / 124 mm / (Wandausschnitt für 7"-Display) |
| 229 mm / 155 mm / (Wandausschnitt für 10"-Display) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Schock | 20g, 11 ms gemäß IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montageart | Frontmontage |
| VESA-Halterung (nicht für den industriellen Einsatz) | |
| Halterungssystem | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Artikelnummer | 1138377 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | R10 |
| Produktschlüssel | DRBABB |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 100 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 100 g |
| Zolltarifnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-Nr.: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (CAS-Nr.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 3,387 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien