VMT 9000
-
Panel-PC
1084510
Konfigurierbarer Rugged-Panel-PC mit sonnenlichtlesbarem Display (analog-resistiv oder PCAP-Touchtechnologie), geschlossenem Gehäuse in Schutzart IP66 (Front/Rückseite) und erweitertem Temperaturbereich. Konfigurierbar: u. a. Display, Datenspeicher und Betriebssystem.
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Panel-PC |
| Anwendung | Rugged |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Gewicht | 3,2 kg (10"-TFT) |
| 3,65 kg (12.1"-TFT; 1024 x 768 Pixel (XGA)) | |
| 3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 Pixel (WXGA)) | |
| 4,7 kg (15"-TFT) | |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Intel Atom® x6413E 4 x 1,5 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2019 (64-bit) | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR4 |
| Datenspeicher | Flash eMMC, 64 GB (integriert) |
| Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB | |
| Kühlung | passiv |
| Steckplätze | ohne Steckplatz |
| Audio | integrierte Lautsprecher |
| Tasten | 4 (frei konfigurierbar) |
| Display | |
| Display-Typ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| Sonnenlichtablesbarkeit | ja |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
| 1280 x 800 Pixel (WXGA), 12.1" | |
| Touch-Technologie | projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung |
| analog-resistiv (Polyester) | |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 500 cd/qm (10.4") |
| 600 cd/qm (12.1") | |
| 400 cd/qm (12.1" wide) | |
| 300 cd/qm (15") | |
| MTBF | > 50000 h |
| Farbpalette | 16,2 Mio. Farben |
| Ablesewinkel links | Abhängig von der Konfiguration |
| Ablesewinkel rechts | Abhängig von der Konfiguration |
| Ablesewinkel oben | Abhängig von der Konfiguration |
| Ablesewinkel unten | Abhängig von der Konfiguration |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Versorgung | |
| Netzteil | 12 ... 48 V DC (9 .... 60 V DC IN) |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232) |
| 3x USB 3.0 | |
| 1x USB 3.0 frontseitig mit Abdeckung IP65 (per Software deaktivierbar) | |
| Optionale Schnittstellen | 1x COM (RS-232) |
| LTE/GPS-Modul | |
| Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth | |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 277 mm / 249 mm / 50 mm (10"-TFT) |
| 312 mm / 277 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1024 x 768 Pixel (XGA)) | |
| 331 mm / 256 mm / 50 mm (12.1"-TFT; 1280 x 800 Pixel (WXGA)) | |
| 380 mm / 326 mm / 50 mm (15"-TFT) | |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Frontplatte | Glas (3 mm), gehärtet und entspiegelt |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 (EN 62262) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | Class 5M3 nach EN 60721-3-5 |
| Vibration (Betrieb) | Class 5M3 nach EN 60721-3-5 |
| Montageart | VESA-Halterung |
| Fahrzeugmontage (Zubehör erforderlich) | |
| Tischmontage (Zubehör erforderlich) | |
| Halterungssystem | VESA MIS-D 75 (als Montageoption in Rückwand integriert) |
| Artikelnummer | 1084510 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DQ |
| Produktschlüssel | DRBBAC |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6 041 g |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-Nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-Nr.: 71868-10-5) | |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 346,007 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schraubenloses Design zur einfachen Reinigung
Witterungsbeständig dank IP66
Sonnenlichtlesbares Display
Bedienbar mit Arbeitshandschuhen (auch bei PCAP)
Komfortable Bedienung über 4 frei belegbare Fronttasten
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien