Touch-Stift für analog-resistive HMIs, Silber lackiert. Lieferung inklusive selbstklebendem Stifthalter.
Montageplatte für die Designline zur Adaption von VESA 75 auf VESA 100. VESA 100-Lochmaß besteht aus Schlüssellöchern zur einfachen Montage. Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
2,5"-SATA-SSD-Kit, 16 GB, mit Einschubrahmen für Designline Industrie-PC
2,5"-SATA-SSD-Kit, 32 GB, mit Einschubrahmen für Designline Industrie-PC
Wandhalterung für die Designline. Lochmaß: VESA 100 mit Schlüssellöchern zur einfachen Montage. Farbe: RAL 7035 (lichtgrau). Länge: 218 mm
Der DL PPC21.5 ARM ADAPTER wird an einem IPC vom Typ Designline® DL PPC21.5... befestigt und ermöglicht so die nahtlose Integration mit Halterungen vom Typ VESA 75 x 75
Bausatz für 480-GB-2,5"-SATA-SSD mit Fach für Designline Industrie-PC
"$pageName" auf