De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Crimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1,5 mm, aansluitdoorsnede: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiaal contact: CuZn