De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 2, vermogenscontacten: 2, stuurcontacten: 0, Stift, Crimpaansluiting, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, toepassing: vermogen