Industriële connectoren

Heavy-duty connectoren

Industriële connectoren van de serie HEAVYCON complete beschermen uw interfaces en zorgen ook onder de zwaarste omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van energie, data en signalen. De industriële connectoren zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen. De heavy-duty connectoren zijn dicht tot beschermklasse IP69K.

Go to Product Detail Page for item 1408465
HC-COM-17-ESTC - Contactblok
HC-COM-17-ESTC - Contactblok
1408465

Contactblok, aantal polen: 17+PE, bouwgrootte: COM, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 17, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Crimpaansluiting, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, alleen geschikt voor kunststofbehuizingen

Uw voordelen

  • Altijd de juiste connector voor uw vereiste door drie verschillende series
  • Compatibel aansluiten: behuizingen en contactblokken zijn compatibel voor montage en aansluiting met oplossingen van bekende fabrikanten
  • Flexibel combineren: variabele aansluittechnieken bij contactblokken en klemadapters
  • Specifieke, compacte interface: combineer modulaire contactblokken voor signalen, data, vermogen en pneumatiek in één connector
  • Beveiliging tegen elektromagnetische storingen: metalen behuizingen zijn EMC-ready dankzij geleidende oppervlakken en afdichtingen.
Heavy-duty connector van de HEAVYCON-serie

Configurator voor heavy-duty connectoren

De HEAVYCON-configurator ondersteunt u optimaal bij het samenstellen van uw specifieke connector. Dankzij eenvoudige filtermenu's, productafbeeldingen in 2D en 3D alsmede een intuïtieve gebruikersinterface configureert u uw connector in slechts enkele stappen foutloos. U kunt de artikellijst exporteren, verzenden of u kunt direct uw oplossing bestellen.

Nieuwe producten

Contactblokmodule voor toepassingen met hoge stromen
Insteekbare HEAVYCON CME-kabelverbinders
Contactinzetmodule met functie voor heavy-duty connectoren
Contactinzetmodule met functie voor heavy-duty connectoren
Contactblokken voor testtaken in middenspanningsschakelinstallaties
Contactblokmodule voor toepassingen met hoge stromen
Modulaire contactblokken voor gegevensoverdracht
Meervoudige wartels voor heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO
Contactblokken voor HEAVYCON D7-connectoren

HEAVYCON Power-contactblokmodulen

Individuele aansluiting voor toepassingen met hoge stromen

Met de contactblokmodulen voor HEAVYCON heavy-duty connectoren kunt u betrouwbaar stromen tot 300 A overdragen. Door andere modulen voor signaal-, gegevens- en vermogensoverdracht in één behuizing te combineren, kunt u uw eigen interface op maat maken.

Belangrijkste kenmerken

  • Modulen met crimpaansluiting tot 95 mm²
  • Module met Push-in-aansluiting tot 16 mm²
  • Geschikt voor alle HEAVYCON-moduleframes
  • Nominale spanning en stroom: tot 1000 V en 300 A
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +125 °C
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Innovatieve vergrendeling en ontgrendeling van de crimpcontacten zonder gereedschap
  • Zeer compacte modulaire interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één behuizing
  • Snelle en veilige aansluiting, ook bij beperkte ruimte of in ingebouwde toestand
  • Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap van aders tot 16 mm² met Push-in Technology
  • Steekcompatibel met de marktstandaard

Insteekbare kabelverbinder

Eenvoudige bekabeling in de schakelkast

De insteekbare HEAVYCON CME-kabelverbinders bieden meer efficiëntie bij de schakelkastbekabeling. Sluit tijdens de klemmenstrookproductie tot 108 aders direct aan met de kabelverbinder. Sluit de kabelbomen eenvoudig aan in de schakelkast door ze simpelweg in te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • Aantal polen 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Crimpaansluiting
  • Beveiligde aansluiting dankzij vergrendelingselement
  • Veilige contactgeleiding door trechtermat

Uw voordelen

  • Hoge tijd- en kostenbesparingen, omdat de klemmenstroken direct tijdens de productie op de connectoraansluiting worden aangesloten
  • Snelle vervanging van klemmenstroken door eenvoudig losmaken van de kabelverbinders
  • Voorkomen van per ongeluk losmaken van de aansluiting dankzij vergrendelingselement
  • Ook bij schuin insteken contactfouten voorkomen, door veilige centrering van de contacten met trechtermatten

Contactinzetmodulen met functie

Overbruggen, scheiden en beveiligen in het veld

De modulaire contactblokken met functieschacht en scheidingszone voor HEAVYCON heavy-duty connectoren bieden veel flexibiliteit. Breng de functie van de schakelkast naar het veld en realiseer de potentiaalbrug of stel het vermogen direct veilig aan de toepassing.

Belangrijkste kenmerken

  • Multifunctionele scheidingszone
  • Dubbele functieschacht
  • Push-in-aansluittechniek
  • 5-polig
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Geschikt voor alle HEAVYCON-moduleframes
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Bespaar ruimte en verminder bekabeling met decentrale opbouw
  • Eenvoudige energieoverdracht en stringbeveiliging direct in het veld
  • Meer flexibiliteit: de scheidingszone voor zekerings-, componenten- en scheidingsstekers
  • Snelle aderaansluiting zonder gereedschap - met Push-in Technology
  • Individuele interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één connector

Aanbouwbehuizingen met schroefdraad

Eenvoudige, tijdbesparende montage

HEAVYCON D7-aanbouwbehuizingen met schroefdraad besparen aanzienlijk veel tijd tijdens de montage. Ze worden gemakkelijk bevestigd in ronde wanduitsparingen met een M25- of M32-contramoer of in motoren en apparaten geschroefd met een overeenkomstige schroefdraad.

Belangrijkste kenmerken

  • Spuitgietaluminium- en kunststof behuizing
  • Insteekbare interface
  • Voor M25- of M32-wanduitsparingen
  • Bouwgrootte D7
  • Haakse en rechte uitvoering
  • Beschermklasse IP66, IP67
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +125 °C
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Aanzienlijke tijdbesparing dankzij eenvoudige en comfortabele montage in de ronde wanduitsparing
  • Het insteekbare alternatief voor de bestaande kabelwartel biedt meer flexibiliteit bij de bekabeling en het onderhoud
  • Ruimtebesparende bekabeling in kleine ruimtes dankzij compacte bouwvorm
  • Optimale IP- en EMC-bescherming zorgen voor een betrouwbaar en veilig bedrijf van uw systeem

Contactblokken voor heavy-duty connectoren

Betrouwbare controle van stroomtransformatoren

De vastpolige en modulaire HEAVYCON TSC-contactblokken zijn ontworpen voor meet- en testtaken op het gebied van beschermingstechniek voor middenspanningsschakelinstallaties. Ze worden direct op de schakelkast bevestigd als kortstondige of langdurige connector met een hoge IP-bescherming.

Belangrijkste kenmerken

  • Varianten met vaste polen met schroefaansluittechniek
  • Modulaire varianten met Push-in-aansluittechniek
  • Kan worden gebruikt in kunststof en metalen behuizingen
  • Voorijlende, automatische transformatorkortsluiting

Uw voordelen

  • Betrouwbare stroomtransformatorcontrole op lange termijn dankzij robuuste connectorbehuizingen
  • Eenvoudige aderaansluiting zonder gereedschap met Push-in Technology
  • Maximale veiligheid door voorijlende en automatische transformatorkortsluiting
  • Ruimtebesparend dankzij de combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één connector
  • Veilig gebruik bij hoge IP-vereisten dankzij beschermklasse IP66, IP67 en IP69

Contactblokken voor heavy-duty connectoren

Individuele aansluiting voor toepassingen met hoge stromen

Met de contactblokmodulen voor HEAVYCON heavy-duty connectoren kunt u betrouwbaar stromen tot 100 A overdragen. Door andere modulen voor signaal-, gegevens- en vermogensoverdracht in één behuizing te combineren, kunt u uw eigen interface op maat maken.

Belangrijkste kenmerken

  • HC-M-01-PT met Push-in-aansluiting tot en met 16 mm²
  • HC-M-01-CT met crimpaansluiting met 35 mm²
  • Geschikt voor alle HEAVYCON-moduleframes
  • Nominale spanning en stroom: 1000 V bij 100 A
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +125 °C
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap van aders tot 16 mm² met Push-in Technology
  • Zeer compacte modulaire interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één behuizing
  • Snelle en veilige aansluiting, ook bij beperkte ruimte of in ingebouwde toestand
  • Innovatieve vergrendeling en ontgrendeling van de crimpcontacten zonder gereedschap
  • Steekcompatibel met de marktstandaard

Contactblokken voor heavy-duty connectoren

Krachtige gegevensoverdracht

De nieuwe HEAVYCON-contactblokmodulen bieden u meer mogelijkheden voor betrouwbare highspeed-gegevensoverdracht. USB-interfaces worden direct met patchkabel in de connector geïntegreerd. Krachtige Mbit- en GBit-modulen ondersteunen een scala aan leidingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Brede dekking van verschillende USB-patchkabels
  • Mbit-module kan worden gebruikt met 4- of 8-polige leidingen van 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Afscherming naar keuze geïsoleerd of met PE-potentiaal
  • Geschikt voor alle moduleframes
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Eenvoudige montage met het innovatieve snap-in-moduleframe
  • Optimale tolerantiecompensatie dankzij verende USB-interfaces
  • GBit-modulen dragen gegevens voor highspeed-toepassingen snel en betrouwbaar over
  • Individuele, compacte interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één behuizing
  • De modulen en frames zijn compatibel met de marktstandaard

Meervoudige wartels voor heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO

Maximale flexibiliteit bij de bekabeling

Met meervoudige wartels voor HEAVYCON EVO-heavy-duty connectoren leidt u eenvoudig verschillende kabels naar uw schakelkast via slechts één steekbare interface. De variabele montage zonder gereedschap bespaart tijd en biedt een hoge mate van flexibiliteit.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor kunststof HEAVYCON EVO-behuizingen van serie B
  • Mogelijke klembereiken: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm en 10 mm … 15 mm
  • Materiaal wartel: PA
  • Materiaal kabelafdichting: TPE SEBS
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +100 °C
  • Beschermklasse: IP65

Uw voordelen

  • Bespaar tijd en geld: eenvoudige montage van de kabelwartel zonder gereedschap
  • Meer flexibiliteit: bepaal de richting van de kabeluitgang direct op de montagelocatie en voeg later gemakkelijk kabels toe
  • Eenvoudige verwerking: verschillende kabels worden moeiteloos door doorboorde membranen geschoven
  • Veilig, betrouwbaar gebruik: hoge beschermklasse door membraandichting en bevestiging met kabelbinder

Contactblokken voor HEAVYCON D7-connectoren

Compacte signaal- en vermogensoverdracht

Met de HEAVYCON D7-connector kunt u signalen en vermogen overdragen, zelfs bij beperkte ruimte. Nieuwe Push-in-contactblokken in pooltal 5(+PE) en vermogenscontactblokken in pooltal 2(+PE) met max. 40 A/830 V vullen het productenprogramma aan.

Belangrijkste kenmerken

  • Q05-I-PT met Push-in-aansluiting ook voor PE-contact
  • Q02-I-AT met axiale schroefaansluiting met groot doorsnedebereik
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +125 °C
  • Geschikt voor behuizingen uit de D7-serie (kunststof of metaal)
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap met Push-in Technology
  • Snelle en veilige aansluiting, ook bij beperkte ruimte of in ingebouwde toestand
  • Voordelige en snelle polarisatie met kunststof profielen
  • Steekcompatibel met de marktstandaard

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Voor elke toepassing de juiste industriële connectoren


HEAVYCON complete Compatibel aansluiten, flexibel combineren

Met het productenprogramma HEAVYCON complete combineert u vrijwel elk type connectoraansluiting – perfect afgestemd op het betreffende toepassingsgebied, de benodigde ruimte en de confectioneringstijd. Het uitgebreide programma voor heavy-duty connectoren omvat metalen en kunststof behuizingen, contactblokken, kabelwartels en divers toebehoren.

E-PAPER Industriële connectoren
Het complete productenprogramma in één oogopslag

Ons productenprogramma van heavy-duty connectoren: of het nu gaat om beproefde veelzijdigheid, ingenieuze flexibiliteit of compromisloze robuustheid, wij bieden de juiste oplossing voor alle toepassingen.

E-PAPER OPENEN
Industriële connectoren voor alle toepassingen

Behuizing voor industriële connectoren


Connectorbehuizing

HEAVYCON-connectorbehuizingen Maximale flexibiliteit

Met de connectorbehuizingen uit onze drie series en de bijpassende contactblokken kunt u altijd de juiste connector maken. Alle behuizingsseries passen op standaard wanduitsparingen. STANDARD-en EVO-behuizingen vereisen een aanbouwbehuizing, terwijl ADVANCE-behuizingen direct op de wand worden gemonteerd. Alle behuizingen uit de STANDARD- en EVO-serie kunnen vrij worden gecombineerd en zijn compatibel met aluminiumbehuizingen van bekende fabrikanten. Dit betekent dat alle componenten flexibel kunnen worden gecombineerd, gewijzigd of uitgewisseld.

Industriële connectoren met beugelvergrendeling

HEAVYCON STANDARD Bewezen veelzijdig

De HEAVYCON STANDARD-behuizingen worden gekenmerkt door een breed assortiment robuuste behuizingen van spuitgietaluminium en kunststof met verschillende kabelaansluitrichtingen en vergrendelingen. Of het nu gaat om een klassieke schakelkastaansluiting, beperkte ruimte of een compacte bouwvorm, de drie verschillende bouwgrootten B, D en COM bieden de juiste interface voor elke toepassing. Combineer de tulebehuizing naar eigen wens met een aanbouw-, sokkel- of koppelingsbehuizing.

Heavy-duty connectoren in verschillende kleuren Zo individueel als uw toepassing

Ontwerp uw eigen individuele industriële connector. Onze HEAVYCON STANDARD-behuizingen zijn ook verkrijgbaar met een slijtvaste, gekleurde poedercoating. Kies de kleur die het beste bij uw bedrijf of toepassing past uit een uitgebreid kleurenpalet en bestel gemakkelijk vanaf batchgrootte 1.

HEAVYCON STANDARD-behuizingen serie B

Beugelvergrendeling van heavy-duty connectoren
De meeste verschillende uitgangsrichtingen van heavy-duty connectoren
Extra grote behuizingen voor heavy-duty connectoren
Heavy-duty connectorvarianten met meer bekabelingsruimte
Vrije combinatie van tulebehuizingen
EMC-bescherming voor HEAVYCON STANDARD industriële connectoren
Beugelvergrendeling van heavy-duty connectoren

De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.

De meeste verschillende uitgangsrichtingen van heavy-duty connectoren

We bieden u tulebehuizingen aan met rechte of zijdelingse kabelaansluiting voor de gangbare metrische en Pg-schroefdraadmaten.

Extra grote behuizingen voor heavy-duty connectoren

De extra grote connectorbehuizingen in de bouwgrootten B32 en B48 zijn geschikt voor twee contactblokken met een vast aantal polen naast elkaar. Hierdoor zijn ze bijzonder geschikt voor meerpolige voedingskabels.

Heavy-duty connectorvarianten met meer bekabelingsruimte

Hoge tulle- en sokkelbehuizingen met kabelaansluitingen tot M50 bieden meer ruimte voor de bekabeling van grote kabeldiameters en leidingbundels. Ze zijn ideaal voor toepassingen met modulaire contactblokken.

Vrije combinatie van tulebehuizingen

Combineer de tulebehuizingen naar uw wens met een aanbouw-, koppel- of sokkelbehuizing en met modulaire contactblokken of contactblokken met een vast aantal polen.

EMC-bescherming voor HEAVYCON STANDARD industriële connectoren

De behuizingsoppervlakken en afdichtingen zijn elektrisch geleidend uitgevoerd. Gecombineerd met afgeschermde kabelwartels hebt u een betrouwbare EMC-bescherming.

HEAVYCON STANDARD-behuizing bouwgrootte D

Ruimtebesparende HEAVYCON D7-behuizingen
HEAVYCON D7 met inschroefdraad
Wandmontage HEAVYCON D7
D7-behuizingen in spatwater
HEAVYCON D7 met RJ45-contactblok
Smalle HEAVYCON-behuizingen
Ruimtebesparende HEAVYCON D7-behuizingen

Met de heavy-duty connectoren HEAVYCON STANDARD D7 draagt u vermogen, signalen en data ook bij weinig beschikbare ruimte over. U hebt de keuze tussen corrosiebestendige metalen behuizingen of kunststof behuizingen met aangespoten kabelwartel.

HEAVYCON D7 met inschroefdraad

HEAVYCON D7-aanbouwbehuizingen met schroefdraad besparen aanzienlijk veel tijd tijdens de montage. Ze worden gemakkelijk bevestigd in ronde wanduitsparingen met een M25- of M32-contramoer of in motoren en apparaten geschroefd met een overeenkomstige schroefdraad.

Wandmontage HEAVYCON D7

Monteer de D7-aanbouwbehuizing, afhankelijk van de vereiste, gewoon met twee of vier schroeven op de wand.

D7-behuizingen in spatwater

De robuuste D7-behuizingen zijn betrouwbaar corrosiebestendig en bieden optimale bescherming tegen stof en water. De connector is, ondanks ongunstige omgevingsinvloeden, dicht tot beschermklasse IP67. Dat maakt het veilige gebruik mogelijk, zelfs in buitentoepassingen.

HEAVYCON D7 met RJ45-contactblok

Met de RJ45-contactblokken voor D7-behuizingen creëert u uw compacte en robuuste interface en draagt u veilig en betrouwbaar, via Highspeed tot 10 Gbit/s over. De RJ45-connectorensets waarborgen de snelle en betrouwbare bekabeling van uw toepassing door de gekwalificeerde voorselectie van de componenten. De gesleufde afdichting in de schroefverbinding van de behuizing maakt bovendien de eenvoudige aanvoer van voorgeconfectioneerde kabels mogelijk.

Smalle HEAVYCON-behuizingen

De STANDARD behuizingen in bouwgroottes D15, D25 en D50 bieden ook in een bijzonder smalle bouwvorm bescherming voor uw interfaces. Passende contactblokken, ook met Push-in-aansluiting, zorgen voor een snelle installatie.

HEAVYCON STANDARD-behuizing bouwgrootte COM

HEAVYCON COM-behuizingen
Innovatieve PE-aansluiting
Motor met HEAVYCON-COM-connector
HEAVYCON COM-behuizingen

De compacte bouwvorm van de HEAVYCON COM-behuizingen maakt de eenvoudige en betrouwbare bekabeling van decentrale opbouw in de automatiseringstechniek mogelijk. Of het nu om kunststof of hoogwaardig spuitgietaluminium gaat, met rechte of zijdelingse kabelaansluiting – COM-behuizingen zijn extreem robuust en betrouwbaar.

Innovatieve PE-aansluiting

Het innovatieve aardingsconcept met voortijlend PE-contact buiten het contactblok zorgt voor meer veiligheid.

Motor met HEAVYCON-COM-connector

Beveiliging tegen elektromagnetische storingen: metalen behuizingen zijn EMC-ready dankzij geleidende oppervlakken en afdichtingen.

Industriële connectoren met flexibel te monteren kabelwartels

HEAVYCON EVO Geniaal flexibel

Kies nu ook voor HEAVYCON EVO en bespaar op de materiaal- en voorraadkosten. De flexibel monteerbare kabelwartel met bajonetsluiting vervangt maximaal acht conventionele tulebehuizingen. Dankzij de schuine aansluiting kunnen beide
uitvoerrichtingen comfortabel worden gebruikt.

HEAVYCON EVO-behuizingen

HEAVYCON EVO-kabelaansluiting
Minder varianten met de HEAVYCON EVO
Meervoudige kabelwartels voor HEAVYCON EVO
HEAVYCON EVO TWIN-behuizingen
EVO-behuizingen van bouwgroottes D15
HEAVYCON EVO M1-behuizingen
HEAVYCON EVO-kabelaansluiting

Dankzij de flexibele bajonetsluiting kunt u de kabelaansluitrichting ter plaatse vastleggen en naderhand weer wijzigen. U hebt de keuze tussen een rechte of zijdelingse kabelaansluiting.

Minder varianten met de HEAVYCON EVO

HEAVYCON EVO-behuizingen reduceren het aantal varianten en verlagen daarmee uw voorraadkosten tot wel 70%. Met slechts één behuizing en vier kabelwartels realiseert u oplossingen voor alle toepassingen.

Meervoudige kabelwartels voor HEAVYCON EVO

Met meervoudige wartels voor HEAVYCON EVO leidt u op een comfortabele en betrouwbare wijze verschillende kabels naar uw schakelkast via één steekbare interface. Kabels worden eenvoudig door de doorboorde membranen geschoven. Beschermklasse IP65 wordt door een membraandichting en een retentiecapaciteit met kabelbinders gewaarborgd.

Naar de HEAVYCON EVO-meervoudige kabelwartels
HEAVYCON EVO TWIN-behuizingen

De EVO TWIN-behuizingen zijn voorzien van twee flexibele kabelaansluitingen op een kunststofbehuizing en bieden daardoor ruimte voor uiteenlopende kabels.

EVO-behuizingen van bouwgroottes D15

EVO-behuizingen in de bouwgrootten D15 en D25 zijn bijzonder smal en beschermen uw interfaces ook bij weinig beschikbare ruimte. Passende contactblokken, ook met Push-in-aansluiting, zorgen voor een snelle installatie.

HEAVYCON EVO M1-behuizingen

De kunststof behuizingen voor enkelvoudige modulen M1 bieden plaats aan een modulair contactblok en een PE-module. Dit maakt een uiterst compacte interface mogelijk.

Industriële connectoren met schroefvergrendeling

HEAVYCON ADVANCE Robuust zonder compromissen

Heavy-duty connectoren HEAVYCON ADVANCE met schroefvergrendeling zijn geschikt voor zeer agressieve omgevingen, bijv. in de offshore branche, de chemische industrie of de spoorwegindustrie. Gevoelige interfaces worden betrouwbaar beschermd, ook tegen EMC-invloeden. Bij toepassing als wanddoorvoer wordt de gebruikelijke aanbouwbehuizing vervangen door twee eenvoudige aanbouwflenzen, wat een gunstig effect heeft op de montage- en materiaalkosten. Hierdoor sluit de tulebehuizing direct aan op de schakelkastwand.

HEAVYCON ADVANCE-behuizingen

HEAVYCON ADVANCE-industriële connectoren zonder aanbouwbehuizing
Het besparingspotentieel van de HEAVYCON ADVANCE
HEAVYCON ADVANCE-schroefvergrendeling
HEAVYCON ADVANCE-behuizingsvarianten
HEAVYCON ADVANCE-industriële connectoren configureren
HEAVYCON ADVANCE-industriële connectoren zonder aanbouwbehuizing

Met HEAVYCON ADVANCE kunt de gebruikelijke aanbouwbehuizing aan de zijkant van het toestel vergeten. Dit maakt de behuizingen bijzonder duurzaam, robuust en ruimtebesparend.

Het besparingspotentieel van de HEAVYCON ADVANCE

Zonder de gebruikelijke aanbouwbehuizingen bespaart u op montage- en materiaalkosten. Extra besparingsmogelijkheden worden geboden door de lage bouwvormen van metalen en aangespoten kabelwartels bij de kunststof behuizingen.

HEAVYCON ADVANCE-schroefvergrendeling

U kunt de ADVANCE tulebehuizing met twee aanbouwflenzen en robuuste vergrendelingsschroeven van roestvaststaal direct aan de wand monteren. Zo bereikt u een hoge dichtheid en maakt u het lastiger voor onbevoegden om te openen.

HEAVYCON ADVANCE-behuizingsvarianten

HEAVYCON ADVANCE is beschikbaar in metaal en kunststof. De geëpoxeerde outdoor-behuizingen zijn geschikt voor extreme vereisten.

HEAVYCON ADVANCE-industriële connectoren configureren

Combineer de ADVANCE-behuizingen naar uw wens met modulaire contactblokken of contactblokken met een vast aantal polen.

Heavy-duty connectoren voor de wagonovergang

HEAVYCON HPR Heavy-duty connectoren voor railvoertuigen

De behuizing HEAVYCON HPR is bedoeld voor toepassing in de transport- en verkeerstechniek. De tule-, aanbouw- en sokkelbehuizingen voldoen aan de gevestigde standaard voor een veilige overdracht van signaal- en vermogenscircuits aan railvoertuigen. Dankzij een speciale poedercoating en uv-bestendige afdichtingen zijn ze bestand tegen agressieve omgevingsinvloeden. De robuuste schroefvergrendeling biedt betrouwbare weerstand tegen trillingen en schokken in overeenstemming met IEC 61373/EN 50155. Betrouwbare bescherming tegen water en vuil wordt gegarandeerd door beschermklasse IP68/IP69K.

Contactblokken voor industriële connectoren


Modulaire HEAVYCON-contactblokken met een vast aantal polen

Vast aantal polen of modulair Betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen

Wilt u verschillende media via één interface overdragen of kabels snel in elkaar steken tot energieverdelers? Phoenix Contact biedt de passende contactblokken voor heavy-duty connectoren voor de overdracht van data, signalen en vermogen. Onze contactblokken zijn compatibel en kunnen flexibel worden gecombineerd in alle standaard bouwgrootten. Met HEAVYCON modulair kunt u uw eigen ruimtebesparende, industriële connectors samenstellen. Combineer uit ons brede aanbod de geschikte modulen.

HEAVYCON-contactblokken met klik-in-vergrendeling

Contactblokken met klik-in-vergrendeling Allesomvattende installatie zonder gereedschap

HEAVYCON Push-in-contactblokken met klik-in-vergrendeling maken voor het eerst de installatie en montage van heavy-duty connectoren mogelijk, compleet zonder gereedschap. U hebt geen schroevendraaier nodig voor de aderaansluiting en de montage in de behuizing. Dit is uniek op de markt en garandeert u een enorm eenvoudige hantering en doorslaggevende tijdwinst.

HEAVYCON-contactblok met een vast aantal polen

HEAVYCON vast aantal polen Voor elke toepassing de juiste aansluittechniek

Met onze contactblokken met vaste polen bieden we een universeel compatibele interface in alle standaard bouwgrootten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen en aansluittechnieken. Met snelaansluittechnieken, zoals Push-in of QUICKON-snijaansluiting, kunnen kabels binnen enkele seconden en zonder gereedschap worden aangesloten.

HEAVYCON-contactblok met een vast aantal polen

Contactblokken voor industriële connectoren met een vast aantal polen
Contactblokken met Push-in-aansluiting
PE-adapters voor heavy-duty connectoren
Potentiaalverdeling in de industriële connector
Polarisatie van industriële connectoren
Ruimtebesparende klemadapters
Contactblokken voor industriële connectoren met een vast aantal polen

  • Eenvoudige Push-in-aansluiting: contactblokken met Push-in-aansluiting bieden dankzij directe insteekveerdruktechniek een eenvoudige handling, extreem korte aansluittijden en een betrouwbare aansluiting.
  • Snelle IDC-aansluiting: bespaar tot 60% bekabelingstijd. Met
    de QUICKON-snijaansluiting sluit u soepele en massieve aders zonder voorbehandeling aan.
  • Compacte crimpaansluiting: contactblokken met crimpaansluiting overtuigen door de geringe benodigde ruimte voor de aansluitpunten.
  • Universele schroefaansluiting: voldoe aan de hoogste eisen met de onderhoudsvrije schroefaansluiting. De aders worden gasdicht en duurzaam aangesloten.

Contactblokken met Push-in-aansluiting

Met de meerpolige Push-in-contactblokken sluit u eenvoudig max. 46 meldcontacten in één B24-connector aan.

PE-adapters voor heavy-duty connectoren

PE-adapters met Push-in-aansluiting voor HEAVYCON heavy-duty connectoren maken een eenvoudige bekabeling van de aardleiding mogelijk. De installatie kan zonder gereedschap en comfortabel door middel van direct insteken worden uitgevoerd, ook vanuit de binnenkant van de schakelkast.

Potentiaalverdeling in de industriële connector

TWIN-modulen met dubbele aderaansluiting bieden een ruimtebesparende doorverbindingsfunctie voor de potentiaalverdeling direct in de connector.

Polarisatie van industriële connectoren

Beveilig gelijke, naast elkaar geplaatste connectoren tegen verwisseling of aansluitfouten. In tegenstelling tot polarisatiemethoden zoals polarisatiebouten, -pennen of -busconnectoren bevestigt u de kunststofprofielen eenvoudig in de polarisatie-uitsparingen van de HEAVYCON-contactblokken – klaar.

Ruimtebesparende klemadapters

Klemadapters vormen een perfecte symbiose van de klassieke aansluitklem en het contactblok. Breng de klemadapters in een schakelkastwand aan. Vanaf de buitenzijde brengt u een connector aan. De klemadapters zijn beschikbaar met schroef- of Push-in-aansluiting.

HEAVYCON-modulaire contactblokken

HEAVYCON modulair Alles in één behuizing

Met HEAVYCON modulair stelt u uw eigen connector geheel naar wens samen. Door de combinatie van de meest uiteenlopende overdrachtsmedia in één behuizing creëert u eenvoudig uw zeer compacte interface. Het brede productenprogramma omvat contactblokken voor de overdracht van vermogen, signalen en data alsmede voor pneumatische toepassingen.

HEAVYCON-modulaire contactblokken

HEAVYCON modulair
Het contactblok wordt in het frame geklikt
Gemakkelijk contact met Push-in-aansluiting
Modulair contactblok voor toepassingen met hoge stromen
Snelle gegevensoverdracht met het Gigabit-contactblok
Push-in-contactblok voor een hoge pakkingsdichtheid
HEAVYCON modulair

Met HEAVYCON modulair stelt u zelf uw ruimtebesparende connector samen: wij leveren u modulen voor stromen tot 200 A, spanningen tot 2500 V, signaaloverdracht tot 25-polig, veilige datatransfer alsmede contactblokken voor pneumatische toepassingen.

Het contactblok wordt in het frame geklikt

Monteer elke modulecombinatie snel en eenvoudig, zonder gereedschap met het innovatieve snap-in-frame. Contactblokken vastklikken – klaar. De veren aan de zijkant nemen de modulen op en houden ze stevig op hun plek.

Gemakkelijk contact met Push-in-aansluiting

Zonder gereedschap direct insteken: de contactblokken met Push-in-aansluiting bieden een comfortabele en trillingsbestendige aderaansluiting.

Modulair contactblok voor toepassingen met hoge stromen

Met de contactblokmodulen voor HEAVYCON heavy-duty connectoren voor hoge stroom kunt u betrouwbaar vermogen tot 200 A en 1000 V overdragen. De innovatieve vergrendeling en ontgrendeling van de crimpcontacten vindt plaats zonder gereedschap.

Snelle gegevensoverdracht met het Gigabit-contactblok

Gegevens snel en veilig overdragen: HEAVYCON-gegevens-contactblokmodules bieden meer opties voor de betrouwbare en krachtige gegevensoverdracht. Mbit- en GBit-modules ondersteunen een breed scala aan kabels en afschermingsconcepten. USB-interfaces worden direct dankzij patchkabels in de connector geïntegreerd.

Push-in-contactblok voor een hoge pakkingsdichtheid

De modulaire Push-in-contactblokken voor HEAVYCON heavy-duty connectoren bieden een grote ruimtebesparing en hoge pakkingsdichtheid door compacte klemkamers. De meerpolige inzetstukken bieden ruimte aan 12 contacten per module of, met onze TWIN-module, ook voor dubbele aderaansluiting. Hierdoor kunt u tot 72 contacten in één industriële connector aansluiten.

Oplossingen voor speciale vereisten


Heavy-duty connectoren voor energieoverdracht in rekencentra

Heavy-duty connectoren voor energieoverdracht in rekencentra Optimaliseer uw bekabeling

Krachtige en betrouwbare energieverdeling is voor rekencentra essentieel. Naarmate de kabeldichtheid toeneemt, wordt eenvoudige en ruimtebesparende installatie echter ook steeds belangrijker. Industriële connectoren vervangen steeds vaker conventionele CEE-connectoren voor de energieverdeling in rekencentra. HEAVYCON heavy-duty connectoren bieden een talrijke overtuigende voordelen.

HEAVYCON-contactblokmodule met functie

Contactblokmodulen met functie Overbruggen, scheiden en beveiligen in het veld

Een decentrale opbouw bespaart ruimte in de schakelkast en zorgt voor minder bekabeling. De innovatieve HEAVYCON-MWF-contactblokmodulen maken het mogelijk om functionaliteit over te brengen van de schakelkast naar het veld. De multifunctionele scheidingszone en de dubbele functieschacht zijn belangrijke kenmerken van de vijfpolige contactblokken. Een snelle en individuele potentiaalverdeling wordt mogelijk gemaakt door steekbruggen. De uitschakelzone biedt flexibel gebruik van zekeringen, componenten en scheidingsstekers. Zo kunnen bijv. eenvoudige energiedoorsturing en stringbeveiliging worden gerealiseerd.

HEAVYCON-aandokframe voor inschuifsystemen

Aandokframe voor modulaire connectoren Blind steken

HEAVYCON-aandokframes bieden een tijdbesparende installatie en onderhoud van inschuifsystemen. De zwevend gelagerde bussen en de voortijlende geleidingsstift van het aandokframe maken een betrouwbare en blinde aansluiting van connectoren mogelijk in omgevingen waarin de interfaces niet te zien is. Het robuuste frame wordt voorgemonteerd met modulaire contactblokken. Dankzij de combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één frame creëert u uw individuele interface.

Adaptertules voor heavy-duty connectoren

Adaptertules voor heavy-duty connectoren Eenvoudige en steekbare kabelinvoer

Met HC-CES-adaptertulen combineert u de voordelen van het modulaire kabelinvoersysteem CES met de voordelen van de HEAVYCON-industriële connectoren. Leid eenvoudig en snel een groot aantal meerpolige kabels en overdrachtsmedia via slechts één steekbare interface naar uw schakelkast. Kabels kunnen heel gemakkelijk achteraf aangevuld of vervangen worden. De adaptertules worden gewoon op de aanbouwbehuizing met bouwgrootte B16 en B24 gemonteerd. Het CES-kabelinvoersysteem zorgt voor een betrouwbare afdichting en trekontlasting.

Steekbare HEAVYCON CME-kabelverbinder

Insteekbare kabelverbinder Eenvoudige bekabeling in de schakelkast

De steekbare HEAVYCON CME-kabelverbinders bieden meer efficiëntie bij de schakelkastbekabeling. Bespaar tijd en kosten en bekabel tijdens de klemmenstrookproductie tot en met 108 aders direct met de kabelverbinder. In de schakelkast sluit u de kabelbomen eenvoudig aan door ze simpelweg in te steken.