HC-COM-17-ESTC - Contactblok
1408465

Contactblok, aantal polen: 17+PE, bouwgrootte: COM, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 17, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Krimpaansluiting, 200 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen, alleen geschikt voor kunststofbehuizingen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373