De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Standaard, kabeldiameter 13 mm ... 18 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: Pg21, kleur: zilverkleurig, met O-ring