De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Beschermdeksel D7, met schroefvergrendeling, materiaal: Zinkspuitgietwerk, materiaal beschermkap: zink, hoogte: 28,5 mm, kabelwartel: zonder, afdichting: nee, Spoorwegtoepassingen, voor verhoogde omgevings- en EMC-eisen, serie HPR