Baanbrekende dataconnectoren voor slimme netwerken

Phoenix Contact biedt eersteklas dataverbindingen voor de netwerkkoppeling van intelligente apparaten. Met onze betrouwbare dataconnectoren zorgt u voor een toekomstbestendige netwerkkoppeling van alle communicatiedeelnemers. Gebruik ons productenprogramma voor uw toepassing. Test onze dataconnectoren in de sample-zending.
Eersteklas dataverbindingen voor slimme netwerken

Betrouwbare producten voor een stabiele dataoverdracht

Industrial Ethernet, lichtgeleiderkabel-technologie of 5G: de eisen aan de aansluittechniek in veldtoepassingen worden steeds hoger. Apparaten worden steeds vaker in een netwerk gekoppeld en het aantal interfaces neemt toe. Data connectivity vormt de basis voor hoge datasnelheden en stabiele verbindingen. De kwaliteit van de gegevensoverdracht is afhankelijk van het samenspel van alle kabels en aansluitingen. Ontwerp automatiseringsoplossingen voor realtime communicatie flexibeler en efficiënter dankzij modulaire en gestandaardiseerde connectoren. Phoenix Contact biedt u de juiste aansluiting voor apparaat- en veldtoepassingen.

Whitepaper over dataverbindingen

Onze Whitepapers in één oogopslag

Eersteklas gegevensverbindingen zijn essentieel om het koppelen van alle communicatie-interfaces in netwerken te optimaliseren. Download de volgende Whitepapers gratis. Kom meer te weten over high-speed board-to-board connectoren, de optimalisatie van signaalintegriteit of het prestatiespectrum van het Single Pair Ethernet.

Toekomstbestendige koppeling van alle communicatie-interfaces Phoenix Contact biedt u het grootste assortiment voor dataoverdracht.

Interactieve image map: netwerkkoppeling van communicatie-interfaces
Board-to-board connectoren
Met board-to-board connectoren realiseert u specifieke printplaatindelingen met verschillende bouwvormen, stapelhoogten en aantallen polen in de rasters 0,635 mm tot 2,54 mm.
Naar de productlijst
 Board-to-board connectoren
RJ45-dataconnectoren
Implementeer flexibele oplossingen voor gegevensoverdracht met gegevensconnectoren. Profiteer van een breed scala aan ontwerpen, coderingen en plug-in gezichten.
Naar de productlijst
RJ45-dataconnectoren
M8-connectoren voor het Single Pair Ethernet
Apparaat- en kabelconnectoren in M8 voor het eenparige Ethernet zorgen voor de efficiënte dataoverdracht.
Naar de productlijst
M8-connectoren voor het Single Pair Ethernet
Coaxiale connectoren
Voor de overdracht van wifi-, bluetooth-, LTE- of 5G-signalen bieden coaxiale connectoren optimale apparaatoplossingen. Ook geconfectioneerde kabels zijn verkrijgbaar.
Naar de productlijst
Coaxiale connectoren
M8- en M12-ronde connectoren
Ronde connectoren in M8 en M12 voor de printplaatmontage bieden diverse aansluitopties voor golf-, THR- en SMT-soldeerprocessen.
Naar de productlijst
M8- en M12-ronde connectoren
Lichtgeleiderkabel-transceiver
Met transceivers, cages en printplaataansluittechniek realiseert u een toekomstgerichte dataoverdracht via lichtgeleiderkabels.
Naar de productlijst
Lichtgeleiderkabel-transceiver
D-SUB-connectoren
Met een omvangrijk productenprogramma aan robuuste D-SUB doorvoerbehuizingen en D-SUB-contactblokken biedt Phoenix Contact optimale oplossingen voor de beproefde en solide bekabeling van bussystemen.
Naar de productlijst
D-SUB-connectoren
HDMI-connectoren
De hoogkwalitatieve artikelen in HDMI-type-A zijn optimaal voor een betrouwbare overdracht van audio- en videodata en Ethernet (HEC) in beschermde applicaties.
Naar de productlijst
HDMI-connectoren
USB-connectoren
Phoenix Contact biedt printplaatconnectoren en patchkabels in USB aan. Type-A en type-C zijn verkrijgbaar in de versies USB 2.0 en USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0.
Naar de productlijst
USB-connectoren
IP20-connectoren voor Single Pair Ethernet
IP20-printplaatconnectoren en patchkabels van de serie ONEPAIR voor het Single Pair Ethernet zijn bij uitstek geschikt voor de efficiënte dataoverdracht in de fabrieks- en gebouwenautomatisering.
Naar de productlijst
IP20-connectoren voor Single Pair Ethernet
Ethernet-printplaatconnectoren
Printplaatconnectoren voor high-speed-gegevensuitwisseling tussen apparaten in Industrie 4.0-toepassingen.
Naar de productlijst
Ethernet-printplaatconnectoren
Printplaataansluittechniek voor ethernet-APL
Printklemmen en -connectoren voor de universele toepassing van tweedraads Ethernet, ook in Ex-zones van procestechnische toepassingen.
Naar de productlijst
Printplaataansluittechniek voor ethernet-APL
PROFINET-printklemmen
Printklemmen voor PROFINET-toepassingen vergemakkelijken de vaste aansluiting in talloze toepassingen, zoals in de procesautomatisering.
Naar de productlijst
PROFINET-printklemmen
EtherCAT P-printplaatconnectoren
EtherCAT P maakt het mogelijk om tegelijkertijd Quad-Core standaardkabels te gebruiken voor data- en vermogensoverdracht.
Naar de productlijst
EtherCAT P-printplaatconnectoren
Gratis sample
Bestel uw persoonlijke sample-pakket

Test onze dataconnectoren in de praktijk. Stel uw persoonlijke sample-pakket samen uit verschillende samples.

Bestel nu een sample
Visualisatie van Data Connectivity

Bij uitstek geschikt voor deze toepassing

Besturingen en behuizingen
Bewakingscamera
Motoraansturingen
5G-router
Voedingen
Displays
Lichtschermen

Uw voordelen

  • Wij begrijpen uw uitdagingen voor toekomstgerichte dataoverdracht: met onze adviesexpertise naar de juiste oplossing voor uw apparaatinterface

  • Dataconnectoren van een uitstekende kwaliteit: voor betrouwbare, langdurige apparaatcommunicatie

  • Meer individualiteit: in een paar werkdagen naar uw artikel op maat

  • Design-in support: met CAx-downloadbestanden en sample service voor snelle verbindingsoplossingen

  • Toekomstbestendige netwerkverbinding van alle communicatie-interfaces: Voortdurende verdere ontwikkeling van het portfolio en trendtechnologieën zoals SPE

Slimme connectiviteitsoplossingen hebben een enorme impact op installatie-, onderhouds- en servicekosten. Passieve componenten gaan dus ook een belangrijke rol spelen voor slimme apparaten.

Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer bij Phoenix Contact en President van de Business Area Device Connectors
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer bij Phoenix Contact en President Business Area Device Connectors
Persoon bladert door een brochure

Het productenprogramma voor dataconnectoren

Win informatie in over ons programma met betrouwbare dataconnectoren voor uw apparaat- en veldaansluiting.