DATA M12-apparaatconnectoren voor netwerken Webcode: #0224 Polarisatie Poolbezetting Loodvrije alternatieve artikelen beschikbaar Achterwandmontage, met geconfectioneerde kabel Hybride M16 x 1,5, waterblauw, kabeltype 94F M16 x 1,5, zwart, kabeltype 94H Achterwandmontage, voorgeconfectioneerd met 0,5 m lange litzen Hybride M16 x 1,5 Achterwandmontage, voor golfsoldeerprocessen 8-polig X (CAT6A) Bus 3 2 4 1 5 8 6 7 8-polig Y (hybride) Bus 2 3 1 7 8 6 4 5 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 Hybride M16 x 1,5, eendelig, golfsolderen 1424177 1407503 Pg9, eendelig, golfsolderen Tweedelig, contactblokken voor golf- en reflow-soldeerprocessen Recht, afgeschermd, THR, blisterverpakking Recht, afgeschermd, THR, Tape-and-Reel Recht, afgeschermd, SMD, tray-verpakking Recht, afgeschermd, SMD, Tape-and-Reel Haaks, afgeschermd, golfsolderen Hybride Recht, afgeschermd, THR, blisterverpakking Recht, afgeschermd, THR, Tape-and-Reel Recht, afgeschermd, SMD, tray-verpakking Recht, afgeschermd, SMD, Tape-and-Reel Haaks, afgeschermd, golfsolderen Behuizingswartels voor THR- en golfsoldeer-contactblokken: meer informatie vanaf pagina 24. Behuizingswartels voor SMD-contactblokken: meer informatie vanaf pagina 26. 1) Contactblokken met plaatsingspad. 34 Phoenix Contact 1404741 1402457 14134461) 14119641) 10812521) 1424180 – – – – – – – – – – – 1405225 14134451) 14119651) 10695661) 1424193