PT 2+1-S-48DC/FM
-
Limitatore di sovratensione tipo 3
2817958
Scaricatore di sovratensioni montabile su guida come protezione per terminali, segnalazione di guasto nella spina e contatto di segnalazione nell'elemento base, bicomponente ad innesto. Esecuzione: 48 V DC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione dei dispositivi |
Famiglia di prodotti | PLUGTRAB PT |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | DC |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software: | da rev. soft. 1.00 |
Classe di prova IEC | III |
T3 | |
Tipo EN | T3 |
Numero di porte | One |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatto normalmente chiuso |
Tensione di esercizio | 7 V DC ... 70 V DC (open collector) |
Corrente d'esercizio | 5 mA DC ... 15 mA (open collector) |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,7 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 65,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 1 TE |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6 |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Direzione di azione | 1L-N & N-PE |
Tensione nominale UN | 48 V DC |
Tensione massima continuativa UC | 60 V DC |
Corrente di carico nom. IL | 26 A (30 °C) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 10 µA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 500 A |
Impulso combinato UOC | 1 kV (2 Ω) |
1 kV (2 Ω) | |
Livello di protezione Up | ≤ 120 V |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 1 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 1 ns |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 200 A (senza prefusibile con UC) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 50 A (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / DIN VDE 0675-6 / IEC 61643-1 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2817958 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1411 |
Codice prodotto | CL1411 |
GTIN | 4017918574987 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 67,93 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 63,465 g |
Numero tariffa doganale | 85363090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: Non pertinente) | |
SCIP | bba789db-0658-4177-889f-1efe413733db |
Prodotti compatibili
-
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2715209
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZB 5,8 CUS - Nastro Zack 0824965
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
-
PT 2+1-S-48DC-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 2839648
I vantaggi
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione con segnalazione ottica tramite LED
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)