Protezione contro le sovratensioni tipo 2/3, composta da spina di protezione ed elemento base con connessione a vite. Per reti di alimentazione monofase con indicatore di stato integrato e segnalazione remota. Tensione nominale: 230 V AC/DC.
Protezione contro la sovratensione tipo 3
La protezione contro la sovratensione tipo 3 completa il concetto di protezione. Come protezione dei dispositivi limita gli ultimi impulsi che possono causare danni all'installazione in edifici o all'impianto. Gli SPD di tipo 3 vengono installati direttamente a monte del dispositivo terminale. In questo modo proteggono i dispositivi terminali sensibili come ad es. server, controllori o alimentatori.
Protezione contro le sovratensioni di tipo 3, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato per alimentatori 24 V DC
Protezione contro le sovratensioni di tipo 3, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato e segnalazione a distanza per reti di alimentazione monofase. Tensione nominale: 24 V AC/DC
Protezione apparecchi ad innesto, secondo tipo 3 / classe III, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive e contatto FM.
Protezione contro le sovratensioni di tipo 3, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato e segnalazione a distanza per reti di alimentazione monofase. Tensione nominale: 24 V AC/DC
Protezione contro le sovratensioni Tipo 2/3, composta da spina di protezione ed elemento base con connessione Push-in. Per reti di alimentazione monofase con indicatore di stato integrato e segnalazione remota. Tensione nominale: 230 V AC/DC
Protezione contro le sovratensioni di tipo 2/3, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato e segnalazione a distanza per reti di alimentazione monofase. Tensione nominale: 120 V AC/DC
Spina di ricambio per protezione contro le sovratensioni di tipo 2/3 della serie PLT-SEC-…-UT/PT. Tensione nominale 230 V.
Protezione contro le sovratensioni tipo 3, come protezione per terminali nei sistemi IT, segnalazione di guasto e contatto FM. Esecuzione: 230 V AC
Protezione contro le sovratensioni Tipo 3 per il montaggio universale in prese, canaline portautenze, installazione alla base o direttamente nei terminali. Circuito controllato termicamente, segnalazione acustica di guasto.
I vantaggi
- Utilizzo versatile grazie all'affidabile protezione per applicazioni in AC e DC
- Elevata sicurezza in caso di sovraccarico elettrico e termico grazie al dispositivo di disconnessione
- Costante aggiornamento sullo stato dello scaricatore tramite l'indicatore di stato ottico e meccanico e il contatto di segnalazione remota
- Facilità di manutenzione grazie alla possibilità di innesto dei dispositivi di protezione
Protezione contro la sovratensione Tipo 3 montabile su guida DIN per i dispositivi terminali
Protezione contro la sovratensione applicabile a livello universale Tipo 3 PLUGTRAB-SEC
Proteggi le applicazioni AC e DC con gli affidabili scaricatori di sovratensione Tipo 3 della famiglia PLUGTRAB-SEC. Il dispositivo di disconnessione interno offre elevata sicurezza in caso di sovraccarico elettrico e termico. Aumenta la durata e la disponibilità degli impianti, grazie alla protezione ottimale del tuo alimentatore industriale. La tecnologia di connessione Push-in rende possibile un'installazione rapida e senza utensili. Il collegamento a innesto dei dispositivi consente di effettuare operazioni di manutenzione e controllo con praticità.
Tutte le caratteristiche in breve:
- Protezione affidabile per alimentatori industriali basata su varistore
- Connessione Push-in o a vite, in base alle esigenze
- Indicatore di stato ottico e contatto di segnalazione remota libero da potenziale per il monitoraggio dello stato operativo
- Utilizzabile ovunque nel mondo
Protezione contro la sovratensione come protezione dei dispositivi Tipo 3 per l'installazione in canaline o sistemi a pavimento
Protezione dei dispositivi Tipo 3 per canaline portacavi o sistemi a pavimento BLOCKTRAB
La famiglia di prodotti BLOCKTRAB protegge i tuoi dispositivi terminali contro la sovratensione nascosta in canaline portacavi o sistemi a pavimento. Un prodotto montabile su guida DIN non è sempre la soluzione giusta. BLT-T3 è installato in scatole da incasso, in canaline portacavi o sistemi a pavimento. L'installazione di BLT-SKT avviene nella parte posteriore delle prese di corrente standard. Le utenze collegate proseguono la loro attività anche in caso di sovraccarico.
- Protezione contro la sovratensione nascosta grazie all'installazione in scatole o prese da incasso
- Da installare direttamente grazie ai cavi preassemblati a colori
- Segnalazione acustica in caso di sovraccarico
- Impiego universale grazie alla versione compatta
Protezioni contro la sovratensione Tipo 3 per la protezione di alimentatori a 24 V
Sottile protezione contro la sovratensione Tipo 3 per applicazioni da 24 V TERMITRAB complete
Con la nostra più compatta protezione contro la sovratensione Tipo 3 è possibile proteggere l'alimentazione a 24 V di terminali, come I/O o controllori. La struttura compatta di soli 6 mm consente di risparmiare spazio all'interno dell'installazione. I nostri moduli di protezione a innesto consentono di controllare e sostituire i dispositivi in modo semplice.
- Risparmio di spazio nell'installazione
- Livello di protezione affidabile
- Connessione Push-in o a vite, in base alle esigenze
- Separazione in totale sicurezza e segnalazione in caso di sovraccarico
Protezione del dispositivo terminale Tipo 3 per prese come spine intermedie
Protezione dei dispositivi tipo 3 come adattatore intermedio MAINTRAB
Gli adattatori per prese di corrente sono ideali per potenziare la protezione contro la sovratensione dei terminali elettronici. Un LED verde segnala la funzione di sovratensione del dispositivo di protezione. In questo modo, tutte le utenze collegate saranno protette al meglio. Collegando la protezione contro la sovratensione a una presa multipla, tutti i dispositivi terminali collegati saranno protetti dalla sovratensione.
Le spine intermedie consentono di proteggere allo stesso tempo l'alimentatore e un'ulteriore interfaccia contro la sovratensione.
- Semplice da aggiungere in installazioni esistenti
- Dispositivo di disconnessione sicuro
- Accessori necessari inclusi
- Sono disponibili varianti specifiche per ogni paese