NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC
-
Cavo di rete
1569391
Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m
Dettagli prodotto
Note generali | Altri prodotti con conduttore e lunghezza variabili si trovano nella sezione Accessori. |
Note generali | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Connessione 1 | |
Disegno quotato |
Pinning connettore M12, 4 poli, codifica D, lato maschio
|
Esecuzione | M12 Maschio, diritto, 4-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: D |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Schermatura | Advanced Shielding Technology |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Materiale Contatto | CuSn |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale Guarnizione | FKM |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Connessione 2 | |
Esecuzione | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 2 m |
Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] |
Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 0,95 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PE espanso |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 280,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 51 mm |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) | |
UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistenza all'olio | secondo IEC 60811-404 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1569391 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CJI |
Codice prodotto | AF1CJI |
GTIN | 4046356336208 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 107,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 106 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
NBC-M12MSD/.../... - Cavo di rete 1408713
-
NBC-M12MRD/.../... - Cavo di rete 1408705
-
NBC-M12FSD/.../... - Cavo di rete 1408697
-
NBC-M12FRD/.../... - Cavo di rete 1408690
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip di sicurezza 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adattatore del tubo di protezione 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Connettore dati 1411066
-
SACC-M12MRD-4Q SH - Connettore dati 1553624
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - Connettore dati 1411069
-
SACC-M12FRD-4Q SH - Connettore dati 1553637
-
SACC-CC-4QO SH ETH - Connettori per cavi 1414415
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - Connettore RJ45 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Connettore RJ45 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - Connettore RJ45 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connettore RJ45 1414383
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Connettore RJ45 1414408
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - Connettore RJ45 1422661
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - Connettore RJ45 1422663
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - Connettore RJ45 1422662
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Connettore RJ45 1608126
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Tronchesini a taglio laterale 1212487
-
WIREFOX 4 - Utensile spelafili 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Utensile spelafili 1212704
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)