WIREFOX-E 4 - Utensile spelafili
1212704

Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per isolamenti in gomma e silicone) da 0,1 - 4 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile

Dettagli prodotto









I vantaggi

Pratico tagliafili integrato
Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore
Utensile spelafili con corpo della pinza angolare ergonomico
La pinza spelafili si contraddistingue per il meccanismo di regolazione automatico per vari
isolamenti e diametri.