WP-PA HF 13,0 BK
-
Guaina di protezione
3240681
Guaina di protezione, materiale: PA 6, resistente ai raggi UV: sì, flessibile, grado di protezione: IP68, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V0, diametro interno: 10 mm, Lunghezza totale: 50 m