Stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD e stampante LED UV BLUEMARK ID COLOR

Stampanti UV LED

L'innovativa stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD si distingue per l'efficiente siglatura di materiali in formato card in plastica e metallo. La stampante UV LED BLUEMARK ID COLOR consente di stampare materiali in multicolore CMYK.

Go to Product Detail Page for item 1003334
BLUEMARK ID - Stampante
BLUEMARK ID - Stampante
1003334

Stampante monocromatica con tecnologia a getto d'inchiostro UV e software di siglatura integrato "MARKING system App". Display a colori touch da 7", per la stampa su etichette in plastica nei formati UC, UCT, US e UM e su cartellini in metallo.

I vantaggi

  • Qualità di stampa e durata ottimali grazie alla polimerizzazione con luce UV
  • Processo di stampa efficiente grazie alla lavorazione automatizzata del materiale
  • Idoneità all'elaborazione di grandi volumi di stampa e all'uso industriale continuo
  • Realizzazione intuitiva di progetti di stampa estesi con il software MARKING system
  • Stampa di materiali di siglatura in bianco e nero e a colori

Nuovi prodotti

Stampante a getto d'inchiostro UV a bassa manutenzione per materiale in formato card

Efficiente stampante a getto d'inchiostro UV

Siglatura efficiente del materiale in formato card

La stampante per materiale in formato card BLUEMARK E.CARD si distingue per l'elevata efficienza e la robustezza delle soluzioni di siglatura. Grazie a un sistema di inchiostri modulare, la stampante a getto d'inchiostro UV necessita di poca manutenzione e consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici.

Caratteristiche principali

  • Stampante a getto d'inchiostro UV monocromatica per materiale in formato card
  • Tecnologia di stampa a getto d'inchiostro termico con polimerizzazione UV
  • Siglatura di materiale in formato card UC e UCT, strisce UM e marker metallici
  • Alimentazione automatica del materiale
  • Interfacce: USB, Ethernet e Wi-Fi

I vantaggi

  • Fino al 40% di risparmio di tempo grazie alla lavorazione automatizzata del materiale
  • Siglatura ottimizzata per l'applicazione grazie al sistema di inchiostri modulare
  • Risultati di stampa ottimali grazie all'innovativa combinazione di tecnologia TIJ e inchiostro UV LED
  • Funzionamento semplice grazie a una guida intuitiva per l'utente e a soluzioni software efficienti
  • Manutenzione ridotta grazie alla semplice sostituzione dell'intero sistema di inchiostri per ogni cartuccia

Innovazione ed efficienza
Stampante a getto d'inchiostro UV

Con la nuova BLUEMARK E.CARD è possibile creare materiali di siglatura di alta qualità in plastica e metallo. Lasciati convincere dall'efficiente lavorazione del materiale, dai risultati di stampa ottimali e dalla ridotta manutenzione.

Maggiori informazioni
Stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD
Stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD con materiale di siglatura

BLUEMARK E.CARD Efficiente stampante a getto d'inchiostro UV

BLUEMARK E.CARD fissa nuovi standard nella siglatura industriale. Si distingue per l'elevata efficienza e la robustezza delle soluzioni di siglatura. Grazie all'innovativa combinazione di tecnologia a getto d'inchiostro termico e inchiostri a polimerizzazione UV LED, la stampante consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici. La sostituzione regolare della cartuccia d'inchiostro, compresa la testina di stampa, riduce al minimo i costi di manutenzione. Il software di siglatura rende semplice e intuitiva la pianificazione e il monitoraggio dei lavori di stampa. Il display della stampante fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie sulla periferica e sullo stato di stampa.

BLUEMARK ID COLOR con materiali di siglatura

BLUEMARK ID COLOR Stampante UV LED flessibile

La stampante UV LED BLUEMARK ID COLOR etichetta materiali di siglatura con stampa monocromatica e multicolore CYMK. I materiali in formato card e mat, così come le targhette in alluminio, vengono stampati in modo rapido e semplice da stampanti versatili. Grazie alla tecnologia UV LED altamente resistente, i materiali resistono allo strofinamento e ai graffi e impiegabili immediatamente. Il funzionamento è intuitivo e consente di risparmiare tempo grazie al software di siglatura integrato o inserendo i dati direttamente tramite il display touch a colori della stampante.