Caricatore, lunghezza: 0,12 m, larghezza: 76 mm, altezza: 120 mm, colore: bianco
Stampanti UV LED
L'innovativa stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD si distingue per l'efficiente siglatura di materiali in formato card in plastica e metallo. La stampante UV LED BLUEMARK ID COLOR consente di stampare materiali in multicolore CMYK.
Caricatore d'ingresso per l'alloggiamento di un max. di 40 tappetini UniCard
Cartuccia dummy per il trasporto, colore: ciano
Caricatore, larghezza: 76 mm, altezza: 120 mm, colore: bianco
Imballaggio originale per il trasporto, adatto a BLUEMARK E.CARD
Caricatore per stampante BLUEMARK CLED, per l'alloggiamento di 40 schede UC-... oppure 40 schede UCT-...
Caricatore, larghezza: 76 mm, altezza: 120 mm, colore: bianco
Caricatore, per l'alloggiamento di cartellini in alluminio EMP-AL (45X25), EMLP-AL (45X25), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Caricatore per stampante BLUEMARK, per l'alloggiamento di capocorda da 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 con collare isolante siglabile
Caricatore per stampante BLUEMARK, per l'alloggiamento di capocorda da 2,5 mm2 con collare isolante siglabile
I vantaggi
- Qualità di stampa e durata ottimali grazie alla polimerizzazione con luce UV
- Processo di stampa efficiente grazie alla lavorazione automatizzata del materiale
- Idoneità all'elaborazione di grandi volumi di stampa e all'uso industriale continuo
- Realizzazione intuitiva di progetti di stampa estesi con il software MARKING system
- Stampa di materiali di siglatura in bianco e nero e a colori
Nuovi prodotti
Efficiente stampante a getto d'inchiostro UV
Siglatura efficiente del materiale in formato card
La stampante per materiale in formato card BLUEMARK E.CARD si distingue per l'elevata efficienza e la robustezza delle soluzioni di siglatura. Grazie a un sistema di inchiostri modulare, la stampante a getto d'inchiostro UV necessita di poca manutenzione e consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici.
Caratteristiche principali
- Stampante a getto d'inchiostro UV monocromatica per materiale in formato card
- Tecnologia di stampa a getto d'inchiostro termico con polimerizzazione UV
- Siglatura di materiale in formato card UC e UCT, strisce UM e marker metallici
- Alimentazione automatica del materiale
- Interfacce: USB, Ethernet e Wi-Fi
I vantaggi
- Fino al 40% di risparmio di tempo grazie alla lavorazione automatizzata del materiale
- Siglatura ottimizzata per l'applicazione grazie al sistema di inchiostri modulare
- Risultati di stampa ottimali grazie all'innovativa combinazione di tecnologia TIJ e inchiostro UV LED
- Funzionamento semplice grazie a una guida intuitiva per l'utente e a soluzioni software efficienti
- Manutenzione ridotta grazie alla semplice sostituzione dell'intero sistema di inchiostri per ogni cartuccia
BLUEMARK E.CARD Efficiente stampante a getto d'inchiostro UV
BLUEMARK E.CARD fissa nuovi standard nella siglatura industriale. Si distingue per l'elevata efficienza e la robustezza delle soluzioni di siglatura. Grazie all'innovativa combinazione di tecnologia a getto d'inchiostro termico e inchiostri a polimerizzazione UV LED, la stampante consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici. La sostituzione regolare della cartuccia d'inchiostro, compresa la testina di stampa, riduce al minimo i costi di manutenzione. Il software di siglatura rende semplice e intuitiva la pianificazione e il monitoraggio dei lavori di stampa. Il display della stampante fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie sulla periferica e sullo stato di stampa.
BLUEMARK ID COLOR Stampante UV LED flessibile
La stampante UV LED BLUEMARK ID COLOR etichetta materiali di siglatura con stampa monocromatica e multicolore CYMK. I materiali in formato card e mat, così come le targhette in alluminio, vengono stampati in modo rapido e semplice da stampanti versatili. Grazie alla tecnologia UV LED altamente resistente, i materiali resistono allo strofinamento e ai graffi e impiegabili immediatamente. Il funzionamento è intuitivo e consente di risparmiare tempo grazie al software di siglatura integrato o inserendo i dati direttamente tramite il display touch a colori della stampante.