Caricatore, per l'alloggiamento di targhette per cavi WMTB-AL (60X15), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Stampanti UV LED
L'innovativa stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD si distingue per l'efficiente siglatura di materiali in formato card in plastica e metallo. La stampante UV LED BLUEMARK ID COLOR consente di stampare materiali in multicolore CMYK.
Caricatore, per l'alloggiamento di cartellini in alluminio EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Caricatore, per l'alloggiamento di cartellini in alluminio EMP-AL (45X25), EMLP-AL (45X25), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Estensione del caricatore, per contenere un massimo di 40 schede
Caricatore, per l'alloggiamento di targhette per cavi WMTB-AL (29X8), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Caricatore, per l'alloggiamento di cartellini in alluminio EMP-AL (27X15), EMLP-AL (27X15), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Cartuccia d'inchiostro con testina di stampa, compatibile con BLUEMARK E.CARD, per la sostituzione, colore: nero
Cartuccia d'inchiostro con testina di stampa, compatibile con BLUEMARK E.CARD, per la sostituzione, colore: chiaro
Cartuccia di pulizia, per la sostituzione, compatibile con la BLUEMARK E.CARD
Caricatore, per l'alloggiamento di cartellini in alluminio EMP-AL (70X40), compatibile con BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
I vantaggi
- Qualità di stampa e durata ottimali grazie alla polimerizzazione con luce UV
- Processo di stampa efficiente grazie alla lavorazione automatizzata del materiale
- Idoneità all'elaborazione di grandi volumi di stampa e all'uso industriale continuo
- Realizzazione intuitiva di progetti di stampa estesi con il software MARKING system
- Stampa di materiali di siglatura in bianco e nero e a colori
Nuovi prodotti
Efficiente stampante a getto d'inchiostro UV
Siglatura efficiente del materiale in formato card
La stampante per materiale in formato card BLUEMARK E.CARD si distingue per l'elevata efficienza e la robustezza delle soluzioni di siglatura. Grazie a un sistema di inchiostri modulare, la stampante a getto d'inchiostro UV necessita di poca manutenzione e consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici.
Caratteristiche principali
- Stampante a getto d'inchiostro UV monocromatica per materiale in formato card
- Tecnologia di stampa a getto d'inchiostro termico con polimerizzazione UV
- Siglatura di materiale in formato card UC e UCT, strisce UM e marker metallici
- Alimentazione automatica del materiale
- Interfacce: USB, Ethernet e Wi-Fi
I vantaggi
- Fino al 40% di risparmio di tempo grazie alla lavorazione automatizzata del materiale
- Siglatura ottimizzata per l'applicazione grazie al sistema di inchiostri modulare
- Risultati di stampa ottimali grazie all'innovativa combinazione di tecnologia TIJ e inchiostro UV LED
- Funzionamento semplice grazie a una guida intuitiva per l'utente e a soluzioni software efficienti
- Manutenzione ridotta grazie alla semplice sostituzione dell'intero sistema di inchiostri per ogni cartuccia
BLUEMARK E.CARD Efficiente stampante a getto d'inchiostro UV
BLUEMARK E.CARD fissa nuovi standard nella siglatura industriale. Si distingue per l'elevata efficienza e la robustezza delle soluzioni di siglatura. Grazie all'innovativa combinazione di tecnologia a getto d'inchiostro termico e inchiostri a polimerizzazione UV LED, la stampante consente di ottenere risultati di stampa ottimali su materiali plastici e metallici. La sostituzione regolare della cartuccia d'inchiostro, compresa la testina di stampa, riduce al minimo i costi di manutenzione. Il software di siglatura rende semplice e intuitiva la pianificazione e il monitoraggio dei lavori di stampa. Il display della stampante fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie sulla periferica e sullo stato di stampa.
BLUEMARK ID COLOR Stampante UV LED flessibile
La stampante UV LED BLUEMARK ID COLOR etichetta materiali di siglatura con stampa monocromatica e multicolore CYMK. I materiali in formato card e mat, così come le targhette in alluminio, vengono stampati in modo rapido e semplice da stampanti versatili. Grazie alla tecnologia UV LED altamente resistente, i materiali resistono allo strofinamento e ai graffi e impiegabili immediatamente. Il funzionamento è intuitivo e consente di risparmiare tempo grazie al software di siglatura integrato o inserendo i dati direttamente tramite il display touch a colori della stampante.