Oltre ai distributori completamente incapsulati con filettatura M8, sono disponibili - a seconda del caso di applicazione - distributori con filettatura M12 in metallo o plastica. Sono disponibili diverse esecuzioni del collegamento del cavo master.
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no