Relè di accoppiamento su guida DIN

Relè di accoppiamento

I relè di accoppiamento sono un componente indispensabile dell'automazione industriale, dove affidabilità, sicurezza ed efficienza sono di grande importanza. Affidatevi alla nostra vasta gamma di relè statici e relè elettromeccanici, disponibili a innesto o come modulo completo. Anche i relè di accoppiamento, i relè di interfaccia a guida forzata, i moduli relè altamente compatti e i relè per zone a potenziale rischio di esplosione contribuiscono all'elevata disponibilità dell'impianto per la vostra applicazione.

Moduli relè a confronto Relè di accoppiamento elettronici ed elettromeccanici: in uso in tutto il mondo per la tua applicazione

Trovare i relè giusti per un'applicazione non è sempre facile. Con questa panoramica vorremmo darti un piccolo orientamento. Criteri come il numero di contatti, il sistema a ponte, la gamma di funzioni e l'espansione, le omologazioni, le certificazioni e le dichiarazioni del produttore, la possibilità di fissare i carichi e l'applicazione con un feedback affidabile forniscono una prima introduzione. Trovi i moduli relè più adatti alla tua applicazione nella nostra ampia gamma di prodotti.

Moduli relè ultracompatti
Sistema di relè industriali universale
Moduli relè ultracompatti

PLC-INTERFACE

Sistema di relè industriali universale

RIFLINE complete

Tecnologia di connessione Push-in, a vite Push-in
Numero di contatti Fino a 2 contatti di scambio Fino a 4 contatti di scambio
Sistema di ponticellamento Ponticelli continui FBST... -PLC... CLIPLINE complete FBS... Ponticelli a innesto
Funzioni Ampia gamma di funzioni in una struttura estremamente compatta e varianti elettroniche specifiche per il settore Funzioni standard in diverse strutture con relè multipolari
Omologazioni, certificazioni e dichiarazioni del produttore UL e CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KC, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (omologazioni Ex per RIF-2)
Funzionalità estese Collegamento al cablaggio del sistema e al sistema di relè logici programmabili Collegamento al cablaggio del sistema (RIF-1)
Possibilità di fissare i carichi Adattatore per fusibile a innesto, interruttore automatico integrato Adattatore per fusibile a innesto (RIF-0)
Applicazione con feedback affidabile Varianti con moduli relè a 2 poli con contatti a guida forzata Programma di prodotti coerente con moduli relè a 2 e 4 poli con contatti a guida forzata
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Nuovi prodotti

PLC-INTERFACE con fusibile elettronico su guida DIN
Modulo inverter PLC-INTERFACE su guida DIN

Moduli relè - commutazione e sicurezza

Fusibile elettronico ultracompatto

PLC-INTERFACE offre l'innovativa combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore automatico) in una larghezza di installazione di soli 6,2 mm, per un maggiore spazio nel quadro elettrico. La corrente nominale e il comportamento di arresto possono essere configurati individualmente tramite DIP switch sul dispositivo.

Caratteristiche principali

  • Configurazione tramite DIP switch
  • Fusibile elettronico (interruttore automatico) con separazione fisica tramite relè
  • Compatibile con i moduli relè PLC-INTERFACE
  • Semplice espansione delle funzioni negli impianti esistenti
  • Compattezza: solo 6,2 mm di larghezza di installazione

I vantaggi

  • Installazione compatta nel quadro elettrico grazie alla combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore automatico) con una larghezza di installazione di 6,2 mm
  • Riduzione del cablaggio grazie ai numerosi accessori, opzioni di collegamento e soluzioni di cablaggio del sistema
  • Semplice integrazione del sistema ed espansione delle funzioni delle installazioni esistenti grazie alla compatibilità con i moduli relè PLC-INTERFACE

Moduli relè - inversione di segnali

Inversione di segnale compatta (PNP/NPN)

Il modulo inverter è una soluzione larga 6,2 mm per l'inversione dei segnali da PNP a NPN e viceversa. Con questo elemento di accoppiamento puoi usufruire di tutti i vantaggi del sistema di relè PLC-INTERFACE per implementare vari tipi di collegamenti con tecnologia di connessione Push-in e a vite.

Caratteristiche principali

  • Inversione dei segnali delle uscite transistor NPN con commutazione verso massa in uscite PNP con commutazione positiva e anche dei segnali con commutazione PNP in segnali con commutazione NPN
  • Larghezza di installazione: 6,2 mm
  • Tecnologia di connessione Push-in o a vite
  • Intervallo di temperatura di esercizio fino a +60 °C
  • Frequenza di trasmissione max.: 15 kHz
  • Possibilità di ponticellamento

I vantaggi

  • Semplice inversione di segnale (PNP/NPN e viceversa) per la guida DIN
  • Soluzione per quadro elettrico compatta grazie a una larghezza di installazione compatta di 6,2 mm
  • Connessione flessibile grazie alle varianti con tecnologia di connessione Push-in e a vite
  • Compatibilità grazie al sistema di relè PLC-INTERFACE con opzioni di ponticellamento e siglatura. I moduli relè estremamente compatti sono parte del sistema COMPLETE line