Relè di accoppiamento su guida DIN

Relè di accoppiamento

I relè di accoppiamento sono un componente indispensabile dell'automazione industriale, dove affidabilità, sicurezza ed efficienza sono di grande importanza. Affidatevi alla nostra vasta gamma di relè statici e relè elettromeccanici, disponibili a innesto o come modulo completo. Anche i relè di accoppiamento, i relè di interfaccia a guida forzata, i moduli relè altamente compatti e i relè per zone a potenziale rischio di esplosione contribuiscono all'elevata disponibilità dell'impianto per la vostra applicazione.

Moduli relè a confronto Relè di accoppiamento elettronici ed elettromeccanici: in uso in tutto il mondo per la tua applicazione

Trovare i relè giusti per un'applicazione non è sempre facile. Con questa panoramica vorremmo darti un piccolo orientamento. Criteri come il numero di contatti, il sistema a ponte, la gamma di funzioni e l'espansione, le omologazioni, le certificazioni e le dichiarazioni del produttore, la possibilità di fissare i carichi e l'applicazione con un feedback affidabile forniscono una prima introduzione. Trovi i moduli relè più adatti alla tua applicazione nella nostra ampia gamma di prodotti.

Moduli relè ultracompatti
Sistema di relè industriali universale
Moduli relè ultracompatti

PLC-INTERFACE

Sistema di relè industriali universale

RIFLINE complete

Tecnologia di connessione Push-in, a vite Push-in
Numero di contatti Fino a 2 contatti di scambio Fino a 4 contatti di scambio
Sistema di ponticellamento Ponticelli continui FBST... -PLC... CLIPLINE complete FBS... Ponticelli a innesto
Funzioni Ampia gamma di funzioni in una struttura estremamente compatta e varianti elettroniche specifiche per il settore Funzioni standard in diverse strutture con relè multipolari
Omologazioni, certificazioni e dichiarazioni del produttore UL e CSA incl. HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KC, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (omologazioni Ex per RIF-2)
Funzionalità estese Collegamento al cablaggio del sistema e al sistema di relè logici programmabili Collegamento al cablaggio del sistema (RIF-1)
Possibilità di fissare i carichi Adattatore per fusibile a innesto, interruttore automatico integrato Adattatore per fusibile a innesto (RIF-0)
Applicazione con feedback affidabile Varianti con moduli relè a 2 poli con contatti a guida forzata Programma di prodotti coerente con moduli relè a 2 e 4 poli con contatti a guida forzata
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

Nuovi prodotti

Modulo relè a guida forzata ultracompatto su guida DIN
Sistema di relè remoto Ethernet Gateway PLC-INTERFACE compatibile con la rete su guida DIN
PLC-INTERFACE con fusibile elettronico su guida DIN
Modulo inverter PLC-INTERFACE su guida DIN

Moduli relè a guida forzata ultracompatti

Connettori a 6 poli con tecnologia di connessione Push-in

Il modulo relè RIFLINE complete, estremamente compatto, commuta in modo affidabile grazie a sei contatti a guida forzata e alla tecnologia di connessione Push-in. Usufruisci della ripartizione del potenziale A2 tramite ponticelli a innesto sul lato di ingresso e di un feedback affidabile nella tua applicazione.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione Push-in
  • Larghezza di installazione di soli 20,9 mm
  • Modulo relè con relè a guida forzata a 6 poli
  • Ripartizione del potenziale A2 tramite ponticelli a innesto sul lato di ingresso
  • Feedback affidabile

I vantaggi

  • Commutazione salvaspazio grazie a una larghezza di soli 20,9 mm
  • Contatti a guida forzata grazie ai relè a sei poli
  • Cablaggio facile e veloce dei moduli relè grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Semplice ripartizione del potenziale con ponticelli a innesto sul lato di ingresso

Sistema di relè remoto compatibile con la rete

Connessione multiprotocollo al controllore

Il sistema di relè remoto modulare con assegnazione flessibile dei canali ti supporta nelle applicazioni semplici con un massimo di 56 canali IO. Usufruisci di un'elevata flessibilità e di un'integrazione intuitiva grazie alla compatibilità con i comuni software per controllori.

Caratteristiche principali

  • Connessione multiprotocollo: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Integrazione semplice nel software del controllore tramite file di descrizione del dispositivo
  • Compatibile con i moduli relè e analogici PLC-INTERFACE
  • Intervallo di temperatura: -40 °C … +60 °C
  • Numero massimo di canali: fino a 56 canali

I vantaggi

  • Configurazione flessibile dei canali (DI, DO, AI, AO) e struttura compatta per applicazioni semplici con un numero di canali da piccolo a medio in cassette di distribuzione decentralizzate
  • Connessione multiprotocollo grazie all'innovativo modulo di rete con chipset ad alte prestazioni (PROFINET Classe C e ridondanza S2)
  • Integrazione intuitiva e rapida nel livello di controllo grazie alla compatibilità con i software per controllori esistenti

Moduli relè - commutazione e sicurezza

Fusibile elettronico ultracompatto

PLC-INTERFACE offre l'innovativa combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore automatico) in una larghezza di installazione di soli 6,2 mm, per un maggiore spazio nel quadro elettrico. La corrente nominale e il comportamento di arresto possono essere configurati individualmente tramite DIP switch sul dispositivo.

Caratteristiche principali

  • Configurazione tramite DIP switch
  • Fusibile elettronico (interruttore automatico) con separazione fisica tramite relè
  • Compatibile con i moduli relè PLC-INTERFACE
  • Semplice espansione delle funzioni negli impianti esistenti
  • Compattezza: solo 6,2 mm di larghezza di installazione

I vantaggi

  • Installazione compatta nel quadro elettrico grazie alla combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore automatico) con una larghezza di installazione di 6,2 mm
  • Riduzione del cablaggio grazie ai numerosi accessori, opzioni di collegamento e soluzioni di cablaggio del sistema
  • Semplice integrazione del sistema ed espansione delle funzioni delle installazioni esistenti grazie alla compatibilità con i moduli relè PLC-INTERFACE

Moduli relè - inversione di segnali

Inversione di segnale compatta (PNP/NPN)

Il modulo inverter è una soluzione larga 6,2 mm per l'inversione dei segnali da PNP a NPN e viceversa. Con questo elemento di accoppiamento puoi usufruire di tutti i vantaggi del sistema di relè PLC-INTERFACE per implementare vari tipi di collegamenti con tecnologia di connessione Push-in e a vite.

Caratteristiche principali

  • Inversione dei segnali delle uscite transistor NPN con commutazione verso massa in uscite PNP con commutazione positiva e anche dei segnali con commutazione PNP in segnali con commutazione NPN
  • Larghezza di installazione: 6,2 mm
  • Tecnologia di connessione Push-in o a vite
  • Intervallo di temperatura di esercizio fino a +60 °C
  • Frequenza di trasmissione max.: 15 kHz
  • Possibilità di ponticellamento

I vantaggi

  • Semplice inversione di segnale (PNP/NPN e viceversa) per la guida DIN
  • Soluzione per quadro elettrico compatta grazie a una larghezza di installazione compatta di 6,2 mm
  • Connessione flessibile grazie alle varianti con tecnologia di connessione Push-in e a vite
  • Compatibilità grazie al sistema di relè PLC-INTERFACE con opzioni di ponticellamento e siglatura. I moduli relè estremamente compatti sono parte del sistema COMPLETE line