CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: Tipo C / max.2,2 W, tensione nominale: 12 V, corrente nominale: 25 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2- 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Note generali | La corrente è determinata dal fusibile impiegato, la tensione dalla spia luminosa scelta. Capacità di carico continuo secondo ISO 8820-2:2015 (E) max. 70 % della corrente nominale del fusibile. Uso esclusivamente per la protezione da cortocircuito. |
Tipo di prodotto | Morsetto portafusibili |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tipo di fusibile | Piatta |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
Fusibile | Tipo C / max.2,2 W |
Campo di tensione, con LED | 6 V DC ... 12 V DC (LED rosso) |
Campo di corrente, LED | 0,31 mA ... 0,95 mA |
Campo di tensione, con LED | 6 V DC ... 12 V DC (LED rosso) |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 6 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 10 |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm ... 12 mm |
Calibro a tampone | A5 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-3 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² In caso di utilizzo di capicorda TWIN, consigliamo una lunghezza minima del capocorda di 13 mm. |
Corrente nominale | 25 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Corrente di carico massima | 30 A (in disposizione singola con sezione 4 mm²) |
Tensione nominale | 12 V |
Sezione nominale | 6 mm² |
Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 1 mm² ... 10 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 1 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 1 mm² ... 6 mm² |
Larghezza | 8,2 mm |
Altezza | 74,1 mm |
Profondità | 44 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 45,5 mm |
Profondità su NS 35/15 | 53 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-3 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3212169 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE2236 |
Codice prodotto | BE2236 |
GTIN | 4055626394329 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19,368 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19,368 g |
Numero tariffa doganale | 85369095 |
Paese di origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |