Il collegamento tra il convertitore di corrente ECM-UC e il PC si effettua facilmente con un cavo USB-C standard. Non sono necessari accessori speciali.
Durante il processo di configurazione, sia il trasferimento dei dati che l'alimentazione del dispositivo avvengono tramite il cavo USB-C. Pertanto, per il funzionamento del convertitore di corrente non è necessaria un'alimentazione esterna a 24 V DC. In questo modo si risparmia il lungo lavoro di collegamento e scollegamento dei cavi elettrici, per ogni singolo apparecchio.
Convertitori di corrente per 5 A e 12 A AC, segnale d'uscita 0...20 mA o 4...20 mA, configurabili mediante DIP switch con segnalazione stato di esercizio mediante LED