Il montaggio efficiente di un dispositivo è decisamente influenzato dalla custodia utilizzata. Le custodie per l'elettronica della serie ME MAX permettono un facile bloccaggio delle singole parti tra loro. Inoltre, le custodie a semiguscio possono essere facilmente ampliate con parti intermedie, ottenendo una larghezza di installazione espandibile in modo modulare.
Custodie per guide DIN, Custodia completa, tipo alto, con connessione a molla, larghezza: 6,3 mm, altezza: 93,1 mm, profondità: 101,2 mm, colore: blu (simili RAL 5015), collegamento trasversale: senza connettore bus