Adattatori universali per guide di supporto, per l'inserimento a pressione di apparecchiature elettriche
Accessori e componenti HMI per custodie per l'elettronica
Con gli adattatori per guida DIN UTA, i dispositivi come gli alimentatori o le scatole sensore/attuatore possono essere inseriti a scatto su guide DIN. L'esecuzione in metallo resistente alla corrosione garantisce una lunga vita elettrica e una tenuta sicura anche in condizioni estreme. Gli adattatori per guida DIN costituiscono una base affidabile per un'integrazione professionale dei dispositivi nel quadro elettrico.
Adattatori universali per guide di supporto, per l'inserimento a vite di apparecchiature elettriche
Adattatori universali per guide di supporto, per l'inserimento a vite di apparecchiature elettriche
Conduttore di luce singolo, passivo, rigido, rettangolare, dritto, superficie di emissione: planare, numero di indicatori: 1, (1 serie, 1 colonna), protezione ESD: <10 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)
Base di montaggio, per l'inserimento a vite di apparecchiature elettriche della grandezza 0
Base di montaggio, per l'inserimento a vite di apparecchiature elettriche della grandezza 0
Segnalatore luminoso 10 mm con SMD LED 5 mm (colore RGB) per il montaggio per spessore parete a partire da 1,5 mm. Custodia in policarbonato nero (UL 94-V0) con 4 estremità del cavo libere 94 mm stagnato, impermeabile IP68 (EN 60529)
Conduttore di luce multiplo con protezione contro la sovraesposizione, passivo, rigido, A testa semisferica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 16, (4 file, 4 colonne), passo: 2,54 mm, protezione ESD: <8 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)
Conduttore di luce multiplo con protezione contro la sovraesposizione, passivo, rigido, A testa semisferica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 2, (2 file, 1 colonna), passo: 2,54 mm, protezione ESD: <8 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)
Conduttore di luce multiplo con protezione contro la sovraesposizione, passivo, rigido, A testa semisferica, conica, superficie di emissione: sferico, numero di indicatori: 8, (4 file, 2 colonne), passo: 2,54 mm, protezione ESD: <8 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)
I vantaggi
- Equipaggiamento ottimale e accessori per le custodie per l'elettronica
- Soluzioni di sistema su misura grazie alle molteplici varianti di colori e dimensioni
- Possibile combinazione di display e tastiere a membrana
Novità della tecnologia di connessione di dispositivi
In qualità di produttore leader di connettori e custodie per l'elettronica, Phoenix Contact lavora costantemente per sviluppare nuove soluzioni e soddisfare le crescenti esigenze delle tue applicazioni industriali e infrastrutturali.
Scopri le nostre nuove tecnologie di connessione di apparecchi per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le varie custodie per l'elettronica.
Ampia gamma di accessori per ottenere un'elevata funzionalità
Adattatori per il fissaggio su guida DIN
Adattatori per il fissaggio su guida DIN
Gli adattatori per il fissaggio su guida DIN sono la soluzione ideale per l'installazione di dispositivi che non dispongono di piedi montaggio standard, per i trasformatori o per gli elementi ingombranti.
- Adattatore per il fissaggio su guida DIN in zinco pressofuso
- Massima flessibilità nel posizionamento dei dispositivi grazie ai fori di montaggio
- Risparmio di spazio grazie alla disponibilità di adattatori in diverse larghezze e lunghezze
Display
Display
I display delle custodie per l'elettronica consentono soluzioni di visualizzazione funzionali in diagonali dello schermo da 2,4 a 15 pollici. Possono essere utilizzati in applicazioni elettroniche fisse o sul campo.
- Display LCD a contrasto e display a colori TFT
- Integrazione semplice e rapida nelle custodie per l'elettronica
- Impiegabili in campi di temperatura da -20 °C a 70 °C
- Display touch disponibili su richiesta
- Supporti per display disponibili in varie colorazioni
Tastiere a membrana
Tastiere a membrana
Sempre più custodie per l'elettronica contengono tastiere a membrana. La nostra gamma di prodotti è facile da integrare nelle custodie per l'elettronica di Phoenix Contact.
- Integrazione semplice e rapida nelle custodie per l'elettronica
- Varie dimensioni e colori per design di dispositivi personalizzati
- Layout personalizzati su richiesta del cliente
Fibra ottica
Fibra ottica
Maggiore spazio per l'essenziale: la fibra ottica consente un'implementazione compatta di indicatori di stato per le custodie per l'elettronica.
- Semplici indicatori ottici di stato e diagnostica
- Versioni orizzontali e verticali per indicatori di stato circolari o rettangolari
- Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
- Elevata flessibilità grazie alle versioni da 1 a 40 indicatori
- Grazie ai conduttori in fibra ottica, per i diodi luminosi non sono necessari circuiti stampati aggiuntivi
Fondamenti tecnologici delle custodie per l'elettronica Soluzioni per l'uso della guida DIN
Le custodie per l'elettronica sono un componente fondamentale di un dispositivo. Determinano il suo aspetto e proteggono l'elettronica dalle influenze esterne. Inoltre, permettono l'assemblaggio in unità di livello superiore. I produttori di dispositivi devono quindi prestare attenzione a molti dettagli, non solo nella progettazione, ma anche nella scelta della custodia, quando si tratta di materiali o test di qualità. In questa brochure troverai tutti i dettagli.