Connettore, Serie di prodotti: BPP, colore: rosso/nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm2, sezione del conduttore max.: 16 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 38 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm
Connettori per batterie
Installate i vostri sistemi ad accumulo in modo rapido, sicuro ed economico per applicazioni fino a 1500 V, con connessioni batteria a innesto, tramite connessione su barra collettrice o connettori per i poli della batteria. Sfruttate i vantaggi offerti da entrambe le tecnologie di connessione sul lato anteriore o posteriore. Utilizzate il tipo di connettore che fa più al caso vostro e che meglio si adatta alla vostra applicazione.
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 50 mm2, sezione del conduttore max.: 70 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 11,3 mm, diametro cavo max.: 17 mm
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 50 mm2, sezione del conduttore max.: 70 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 11,3 mm, diametro cavo max.: 17 mm
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm2, sezione del conduttore max.: 25 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 7,2 mm, diametro cavo max.: 10,7 mm
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 35 mm2, sezione del conduttore max.: 70 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: Attacco a vite / a saldare
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 35 mm2, sezione del conduttore max.: 70 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: Attacco a vite / a saldare
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm2, sezione del conduttore max.: 25 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: Connessione a vite
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm2, sezione del conduttore max.: 25 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 7,2 mm, diametro cavo max.: 10,7 mm
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm2, sezione del conduttore max.: 25 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: Connessione a vite
Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm2, sezione del conduttore max.: 25 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: Connessione a vite
I vantaggi
- Tecnologia di connessione all'avanguardia: tensioni fino a 1500 V
- Impiego flessibile: connessioni possibili sul lato anteriore e posteriore del modulo batteria
- Installazione veloce: nessun intervento di cablaggio grazie all'interfaccia a innesto
- Installazione e manutenzione sicure: protezione da contatto completa anche nello stato non connesso
- Connessione duratura: massima sicurezza in fase di innesto grazie a feedback chiari
Nuovi prodotti
GameChangers per la connessione di dispositivi
Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.
Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti
Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.
Connettori per i poli della batteria per il cablaggio libero
I connettori per cavi e per dispositivi con protezione da inversione di polarità sono ideali per l'uso nelle batterie. Grazie alle loro proprietà, quali la ruotabilità, la protezione da contatto e la codifica meccanica, offrono il massimo livello di flessibilità e sicurezza in fase di collegamento dei poli della batteria.
- Ruotabili a 360°: ideali per uscite cavo flessibili
- Nessun rischio di collegamento involontario: connessione della batteria con protezione da inversione di polarità grazie alla codifica meccanica
- Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
- Diverse varianti colori: identificazione semplificata dei poli della batteria
- Montaggio flessibile grazie alle diverse tecnologie di connessione sul lato dispositivo
Connettori per la connessione su barra collettrice
I connettori per la connessione sulla barra collettrice facilitano l'installazione di sistemi a innesto nelle batterie. I connettori con protezione da inversione di polarità vengono innestati sul lato posteriore dei moduli batteria e sono adatti a tensioni di sistema fino a 1.500 V.
- Installazione veloce: collegamento diretto dei moduli batteria sulla barra collettrice presente nel rack
- Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
- Molteplici campi d'impiego: la struttura modulare consente diverse intensità di corrente
- Sistema a innesto con interfaccia integrata: nessun intervento di cablaggio durante l'installazione
Connettori per i poli della batteria per sistemi di stoccaggio domestico
I nuovi connettori per applicazioni di stoccaggio domestico sono particolarmente adatti per l'uso su inverter a batteria. I connettori DC a prova di inversione di polarità evitano un innesto errato sulla comune tecnologia di connessione FV e un cortocircuito dei poli della batteria.
• Tecnologia di connessione stabile per lungo tempo grazie ai contatti argentati
• Nessun rischio di collegamento involontario: connessione della batteria con protezione da inversione di polarità grazie alla codifica meccanica
• Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
• Diversi colori: più semplice identificazione dei poli della batteria
Batterie sotto forma di supporti di memoria per energie rinnovabili
Le batterie consentono il consumo nominale di energie rinnovabili indipendentemente dal momento in cui vengono prodotte. In tal modo contribuiscono in modo significativo ad alleggerire il carico sulla rete e supportano l'integrazione di energie rinnovabili nella rete elettrica. Per connettere in modo sicuro, veloce ed efficiente i sistemi a batteria, è necessario impiegare una tecnologia di connessione specifica, che sia ottimizzata per le applicazioni in sistemi a batteria.
Installazione rapida e sicura delle batterie fino a 1.500 V
Le connessioni su barra collettrice e i connettori per i poli della batteria sono sicuri ed economicamente vantaggiosi. Scopri di più nel video.
L'installazione dei connettori per i poli della batteria diventa un gioco da ragazzi
Guarda qui come installare in modo rapido e semplice le batterie con i connettori per i poli della batteria e le connessioni su barra collettrice di Phoenix Contact.