ES-FT-BPC-B/S 16-25 OG - Connettore
1231638

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 16 mm2, sezione del conduttore max.: 25 mm2, tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 120 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito
Protezione delle dita
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
Blocco di sicurezza