Connettori circolari versatili da M5 a M58, connettori dati e fotovoltaici, connettori rettangolari e industriali: l'ampia gamma di connettori di Phoenix Contact offre innumerevoli soluzioni per le applicazioni industriali e semi-industriali. Sistemi di connettori specifici per l'applicazione, cavi e fili pronti per l'uso e prefabbricati completano la gamma di prodotti.
Maggiori informazioniConnettori e cavi per segnali, dati e potenza
Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.
I connettori per circuiti stampati IP20 e i cavi patch della serie ONEPAIR per Single Pair Ethernet sono ideali per garantire una trasmissione dati efficiente nell'automazione di fabbrica e di edifici. Il cablaggio ottimizzato per l'uso in molte applicazioni è la base su cui realizzare collegamenti in rete a prova di futuro, che partono dal sensore e arrivano al cloud.
Single Pair Ethernet instaura una comunicazione Ethernet universale nell'Industrial Internet of Things. I connettori per dispositivi M8 compatti e robusti e i cavi di rete della serie ONEPAIR ti consentono di trasferire dati
e potenza dal livello OT a quello IT, risparmiando spazio e con garanzia per il futuro.
I nuovi connettori per circuiti stampati RJ45 sono idonei per i processi di saldatura THR. Vanno ad ampliare l'attuale gamma di varianti per il processo di produzione automatico. Grazie all'ampia varietà di prodotti per ogni applicazione potrai trovare il connettore per circuiti stampati adatto.
I cavi patch della serie RJ45 INDUSTRIAL sono disponibili da subito in tutte e cinque le direzioni di uscita. I connettori angolati e compatti sono adatti in particolare a una trasmissione di dati affidabile fino a 10 GBit/s con una ridotta
offerta di spazio.
I cavi patch della serie RJ45 BUILDING sono adatti alle soluzioni di cablaggio a prova di futuro utilizzate nell'automazione di edifici e in aree industriali protette. Grazie alla velocità di trasferimento dati fino a 10 GBit/s e alle omologazioni su scala mondiale, i cavi patch schermati possono essere utilizzati in modo ottimale nelle applicazioni edilizie.
I nuovi connettori per circuiti stampati e cavi patch in USB tipo A e tipo C sono disponibili nelle versioni USB 2.0 e USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0. Gli articoli di alta qualità sono ideali come interfaccia di servizio o per trasmissioni continue in applicazioni protette.
I nuovi connettori per circuiti stampati e cavi patch in HDMI tipo A completano la gamma delle interfacce dati. Gli articoli di alta qualità sono ottimali per una trasmissione affidabile di dati audio e video ed Ethernet (HEC) in applicazioni protette.
Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti per il cablaggio coassiale aggiungendo connettori per circuiti stampati e cavi confezionati. I nuovi prodotti sono ideali per la trasmissione di segnali WLAN, Bluetooth, LTE o 5G.
Le scatole di distribuzione in fibra ottica per montaggio su guida DIN ampliano la gamma collaudata di scatole di giunzione e sistemi di cablaggio Plug & Play. Le versioni per la guida DIN sono ideali come distributori sollecitabili in ambienti critici.
Le compatte scatole di giunzione/distribuzione della serie FDX 20 per il montaggio su guida DIN vengono integrate con altri tipi di fibre e giunti. Gli articoli sono idonei come distributori stabili e facili da montare, anche in ambienti con temperature estreme.
Con transceiver, cage e tecnologia di connessione per circuiti stampati realizzerai una trasmissione dati all'avanguardia tramite fibra ottica. L'interfaccia attiva del dispositivo è idonea in particolare per switch e altri dispositivi in cui l'affidabilità della trasmissione dei dati è fondamentale.
Collega i componenti passivi in fibra di vetro in modo efficiente e affidabile, utilizzando i giunti per cavi a fibra ottica e i cavi pigtail. I giunti e i cavi pigtail sono ideali per le scatole di giunzione e gli altri distributori. Grazie all'elevata varietà, puoi adattare in modo flessibile la tua applicazione al contesto specifico.
I cavi scanalati in FO e cavi mini-breakout sono perfettamente idonei per il cablaggio sicuro di distributori e scatole di giunzione. La configurazione come cavo universale rende possibile un'applicazione sia all'interno che all'esterno degli edifici.
I connettori per dispositivi M12 con bloccaggio interno Push-Pull consentono di connettere i dispositivi in modo sicuro e senza l'uso di utensili. I connettori femmina da incasso M12 Push-Pull che sono stati incassati sono posizionati allo stesso livello della custodia e possono essere messi in fila l'uno accanto all‘altro. Ciò consente di risparmiare spazio in fase di installazione e permette di realizzare custodie dal design compatto.
I connettori M12 Push-Pull vengono montati tramite un semplice innesto diretto. Il sistema di bloccaggio interno Push-Pull consente una connessione rapida e sicura, in particolare in spazi ridotti e in condizioni di elevata densità di cablaggio come, ad esempio, nell'automazione di fabbrica.
I connettori per giunti e per dispositivi nelle dimensioni M23 completano la gamma di connettori circolari della serie M17-M40 PRO. Le nuove versioni permettono
maggiore flessibilità nella connessione di dispositivi e nel cablaggio degli impianti. Sono compatibili con il sistema di bloccaggio rapido standard e ONECLICK.
I connettori circolari della serie M17-M40 PRO sono ora disponibili anche nelle dimensioni M17. Le serie offrono soluzioni universali per la trasmissione di segnali e potenza. Grazie all'esclusivo sistema di bloccaggio rapido ONECLICK, potrai connettere i tuoi dispositivi in modo rapido e sicuro.
Con i connettori per conduttori PRC e i cappucci di protezione esegui i lavori sul cavo in sicurezza nelle sovrastrutture e nelle successive modifiche. I connettori per conduttori PRC SPLK assicurano un collegamento dei conduttori stabile nel tempo. Il cappuccio di protezione PRC TERM protegge le estremità del cavo esposte da sporco e umidità.
Grazie alla tecnologia Push-in e al bloccaggio rapido, il sistema di installazione a innesto IPD consente una distribuzione di energia semplice e rapida negli edifici e nelle infrastrutture. Anche in situazioni di montaggio particolarmente difficili, IPD garantisce un'esecuzione dei lavori pratica e un'installazione sicura.
I nuovi connettori per dispositivi della serie SUNCLIX completano la collaudata gamma di prodotti fotovoltaici. I connettori sono ideali per il cablaggio degli inverter e delle scatole di collegamento del generatore. Il collegamento rapido a vite brevettato
consente un'installazione rapida e un fissaggio affidabile.
Con i connettori SUNCLIX con connessione a crimpare è possibile cablare i moduli fotovoltaici in modo semplice e affidabile. I nuovi articoli con sistema Unlock permettono anche uno
sbloccaggio confortevole del connettore, ideale per il cablaggio di inverter e scatole di collegamento del generatore.
Il nuovo connettore a molla SUNCLIX per sezioni del conduttore da 6 a 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) è certificato secondo le norme IEC e UL. Utilizza il connettore per riunire le stringhe dei moduli fotovoltaici e collegare correnti più elevate. Le perdite di potenza vengono ridotte.
Installa i fusibili di linea SUNCLIX negli impianti fotovoltaici
come protezione contro i danni ai moduli FV causati da sovratensioni indesiderate. Le connessioni con cavi rendono l'installazione semplice e flessibile. Sono disponibili varianti confezionate o con estremità dei cavi aperte.
I connettori per la connessione sulle barre collettrici facilitano l'installazione dei sistemi a innesto nelle batterie. I connettori con protezione da inversione di polarità vengono innestati sul lato posteriore dei moduli batteria e sono adatti a tensioni di sistema fino a 1.500 V.
I connettori per cavi e per dispositivi con protezione da inversione di polarità sono ideali per l'uso nelle batterie. Grazie alle loro proprietà quali la ruotabilità, la protezione da contatto e la codifica meccanica, offrono il massimo livello di flessibilità e sicurezza in fase di collegamento dei poli della batteria.
Una codifica meccanica e una siglatura a colori rendono la tecnologia di connessione SUNCLIX perfetta per l'uso su inverter a batteria. I connettori DC a prova di inversione di polarità evitano un innesto errato sulla comune tecnologia di connessione FV e un cortocircuito dei poli della batteria.
Con il sistema di installazione PRC 20, particolarmente compatto, è possibile trasmettere correnti fino a 20 A. Il sistema è adatto ovunque ci sia poco spazio disponibile per la distribuzione di energia. L'innovativa tecnologia di bloccaggio Duo-Unlock, con funzionamento opzionale a mano o con uno strumento, offre anche una maggiore flessibilità durante l'installazione e la manutenzione del sistema.
Connettori circolari per la trasmissione sicura di dati, segnali e potenza
Per l'automazione industriale Phoenix Contact offre connettori circolari in varie dimensioni. Piccoli e grandi, diritti o angolati, stampati o confezionabili sul campo: una vasta gamma di soluzioni adatte alla trasmissione di segnali, dati e potenza.
Connettori per batterie per la connessione sul lato anteriore o posteriore
Installa i tuoi sistemi a batteria in modo veloce, sicuro ed economico per applicazioni fino a 1.500 V, con connettori a batteria e connettori per la connessione su barra collettrice.
Connettori dati per elevate velocità di trasmissione nell'industria e in numerose applicazioni infrastrutturali
Per la trasmissione rapida e sicura di dati nell'industria, nei centri di calcolo o nelle applicazioni di infrastruttura, Phoenix Contact offre connettori dati per il cablaggio sia in rame che in fibra ottica. Per tutti i bus di campo e le reti più comuni sono disponibili connettori, cavi patch e accessori.
Connettori industriali per la massima protezione in condizioni estreme
I connettori industriali proteggono le tue interfacce e garantiscono una trasmissione sicura di energia, dati e segnali anche nelle condizioni più critiche. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche, offrendo una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.
Connettori e cavi di installazione
Collega i cavi in modo facile e flessibile con i connettori e i cavi di installazione. Scegli tra semplici connessioni di cavi, una comoda distribuzione di corrente o connessioni di dispositivi compatte, a seconda dell'applicazione. Le custodie robuste e gli elevati gradi di protezione permettono una trasmissione della forza affidabile sul campo e in ambienti umidi.
Connettori rettangolari modulari per vari inserti contatti
I connettori rettangolari modulari permettono connessioni compatte per l'uso in dispositivi, morsettiere e armadi di comando. Le diverse varianti di custodie, gli inserti contatti modulari e i portacontatti per contatti a crimpare consentono opzioni di collegamento flessibili per segnali, dati e potenza.
Connettori fotovoltaici per un uso versatile negli impianti fotovoltaici
I connettori fotovoltaici di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di applicazioni: i connettori AC e DC confezionabili, le connessioni di dispositivi e le tecnologie di connessione per moduli fotovoltaici, l'impianto fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV) e gli inverter modulo consentono soluzioni di collegamento universali.
Gruppi di cavi personalizzati per le tue esigenze
Confeziona i cavi individualmente per la tua applicazione. Numerose strutture, codifiche e assegnazioni dei poli ti consentono di realizzare soluzioni specifiche per la trasmissione di segnali, dati e potenza.