Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa lato veicolo CCS tipo 1 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)
CHARX ST1C-DC200-5,0MAS00P
-
Cavo di ricarica in DC
1827242
CHARX connect standard, CCS tipo 1, Cavo di ricarica in DC, fino a 500 A in Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con leva di comando intercambiabile, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo di ricarica in DC |
Famiglia di prodotti | CHARX connect standard |
Tecnologia | Combined Charging System |
Applicazione | per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV) |
per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE) | |
Dotazione | con sensori di temperatura analogici |
con parte frontale del connettore sostituibile | |
con contatti di potenza DC sostituibili | |
con leva di comando intercambiabile | |
Standard di ricarica | CCS tipo 1 |
Modalità di carica | Mode 4 |
DC Level 3 | |
Logo aggiunto | Logo PHOENIX CONTACT |
Etichetta | 8,9 mm x 28,9 mm (logo cliente su richiesta) |
Controllo della temperatura | 2x Pt 1000 |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC) | |
Tipo di corrente di carica | DC |
Corrente di ricarica | 200 A DC |
Potenza di ricarica | 200 kW |
Tensione nominale | 1000 V |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC in Boost Mode) | |
Tipo di corrente di carica | Boost Mode DC |
Corrente di ricarica | fino a 500 A DC |
Potenza di ricarica | fino a 500 kW |
Tensione nominale | 1000 V |
Nota | Le specifiche si riferiscono alla ricarica in Boost Mode e dipendono dalle condizioni ambientali. Per i dettagli vedere le istruzioni di installazione nella sezione download. |
Assegnazione poli (Leistungskontakte) | |
Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
Numero | 3 (PE, DC+, DC-) |
Tensione nominale | 1000 V DC |
Corrente nominale | 200 A (fino a 40 °C) |
Assegnazione poli (Signalkontakte) | |
Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
Tipo di trasmissione del segnale | Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Numero | 2 (CP, CS) |
Tensione nominale | 30 V AC |
Corrente nominale | 2 A |
Codifica | 480 Ω (Leva azionata) |
150 Ω (Leva non azionata) | |
Sensori di temperatura (Pt 1000) | |
Tipo sensore | Pt 1000 |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60751 |
Punto di applicazione | Sensore sui contatti DC |
Temperatura di disinserzione | 90 °C ±1 K (corrisponde a un valore Pt 1000 di 1346,5 Ω) |
Stabilità a lungo termine | 0,06 % (dopo 1000 h a 130 °C) |
Corrente di misura consigliata | 1 mA (1 V a 0 °C) |
Coefficiente | 3850 ppm/K |
Temperatura ambiente | -50 °C ... 130 °C (Funzionamento) |
Connettore di ricarica lato veicolo | |
Larghezza | 69,6 mm |
Altezza | 192,6 mm |
Profondità | 284,6 mm |
Colore (Custodia) | nero (9005) |
Colore (Maniglie) | nero (9005) |
Colore (Inserto frontale) | nero (9005) |
Colore (Cappuccio di protezione) | nero (9005) |
Colore (Cavo) | nero (9005) |
Materiale (Connettore di ricarica lato veicolo) | Plastica |
Materiale (Guaina esterna cavo) | TPE |
Materiale (Superficie contatti) | Argento |
Nota | Il colore e il livello di lucentezza del cavo per la ricarica possono variare. |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Piano d'inserimento) |
Lunghezza cavo | 5 m ±45 mm |
Norme/disposizioni relative ai cavi | UL 62 |
FFSO7.E343212 | |
Peso della linea | max. 1900,00 kg/km |
Tipo di cavo | diritto |
Struttura dei cavi | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
Diametro esterno conduttore | 35,30 mm ±0,5 mm |
Guaina esterna, materiale | TPE |
Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 180 mm ±10 mm |
Lunghezza del tratto da spelare | 180 mm ±10 mm |
Resistenza linea | ≤ 0,00044 Ω/m (riferita ad un filo di potenza, a temperatura ambiente di 20 °C) |
Raggio di piegatura | min. 353 mm (10x Ø) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 10000 |
Forza di inserzione | < 75 N |
Forza di trazione | < 75 N |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Connettore di ricarica lato veicolo) | IP54 / Type 3R (È possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti.) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 40 °C |
max. 55 °C (Riduzione della corrente necessaria, osservare il valore limite della temperatura di contatto DC di 90 °C) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | 5000 m (sopra il livello del mare) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | SAE J1772 |
IEC 62196-3 |
Codice articolo | 1827242 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | XWBMJE |
GTIN | 4067923463202 |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 15.000 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
Prodotti compatibili
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Kit di riparazione 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Kit di riparazione 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Kit di riparazione 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Kit di riparazione 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Kit di riparazione 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - Kit di riparazione 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Pressacavi 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Modulo di potenza DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Modulo di potenza DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Morsetto passaparete 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Connettore 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Connettore 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Morsetto per circuiti stampati 1841539
I vantaggi
Ricarica HPC non raffreddata con 500 kW grazie all'aumento della sezione del conduttore
Elevata sicurezza grazie al sistema di tenuta a due camere per separare DC+ e DC-
Fatturazione conforme alle leggi di calibrazione grazie alla tecnologia di misurazione a quattro fili
Inserto frontale intercambiabile, contatti DC e leva di comando per una manutenzione rapida, economica e sostenibile
La stessa struttura dei cavi NACS semplifica l'ingegnerizzazione in caso di cambiamento dei requisiti di mercato
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)