Kit di riparazione con parte frontale del connettore intercambiabile per connettori di ricarica lato veicolo DC CCS tipo 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-C
-
Kit di riparazione
1288248
CHARX connect standard, CCS tipo 1, Kit di riparazione, Accessori, Montaggio a vite, custodia: nero, con supporto contatti in DC con parte anteriore integrata dei contatti in DC, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®), per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3, SAE J1772, La custodia del connettore di ricarica del veicolo non deve essere aperto per sostituire il telaio del piano di inserimento.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Gamma prodotti completa
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Sostituzione di facile manutenzione del telaio del piano d'inserimento senza svuotare il liquido refrigerante