I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Cavo di rete
1407474

Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: X / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 10 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili