PMM (EX30)R
-
Cartello magnetico
1014309
Cartello magnetico, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: magnetico indelebile, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I cartellini magnetici in rotolo offrono una possibilità di siglatura individuale e flessibile, ad esempio per la siglatura nel magazzino
Elevata forza di tenuta
Il nastro magnetico flessibile aderisce anche a oggetti rotondi con raggio a partire da 12 mm
Nastro magnetico rivestito con pellicola in poliestere
Cartellini magnetici, in bianco