BAR-ANT-N-N-EX - Barriera per antenne
2702198

Barriera antenna per passacavo per quadro elettrico, tipo di protezione: Ex i, grado di protezione: IP65, installazione barriera: zone 2 / 22, installazione antenna: zona Ex gas e polveri, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, connessione: 2 x N (femmina), omologazione ATEX-, IECEx

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Forma compatta della custodia
Omologazioni internazionali
Impiego di antenne standard in aree Ex della Zona 0, 1 e 2
Impiego universale (range di frequenza 0,3 ... 6 GHz)
Fornitura di tutti i componenti certificati necessari - anche come soluzione di sistema
Soluzione economica, poiché non sono necessarie costose antenne speciali