Alimentazione e protezione nella costruzione di macchine

I nostri prodotti POWER forniscono alle tue applicazioni una tecnologia all'avanguardia e di alta qualità. Alimentatori, DC/DC converter, moduli di ridondanza e gruppi di continuità sono ottimizzati nella funzionalità e nel design per le esigenze dei diversi settori.

Alimentazione e protezione

Evita arresti indesiderati: il sistema COMPLETE line offre tutti i componenti per un progetto di fornitura completo.

Area funzionale Alimentazione e protezione
Collegamento
Fai clic sul seguente link per ottenere maggiori informazioni sull'area funzionale "Collegamento".
Scopri di più
Collegamento
Sistema di assistenza per la protezione contro la sovratensione
ImpulseCheck è il primo sistema di assistenza intelligente al mondo per la protezione contro la sovratensione nel settore della protezione della rete.
Dispositivi di controllo e monitoraggio
Sistema di assistenza per la protezione contro la sovratensione
Protezione contro la sovratensione per sistemi di alimentazione
La tecnologia SEC protegge gli impianti e i dispositivi in modo affidabile contro la sovratensione evitando ritardi nella produzione.
Protezione contro le sovratensioni
Protezione contro la sovratensione per sistemi di alimentazione
Monitoraggio dell'energia
I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro rilevano e comunicano i tuoi dati energetici in sistemi di controllo e gestione sovraordinati. I servizi digitali e l'accesso globale tramite la connessione cloud consentono la massima disponibilità e trasparenza.
Monitoraggio dell'energia
Monitoraggio dell'energia
Ripartizione di potenziale AC
Con la scheda di ripartizione dell'alimentazione CrossPowerSystem è ora possibile installare in modo semplice e veloce i sistemi di ripartizione dell'energia e i dispositivi di commutazione.
Controllori per la ricarica in AC
Ripartizione di potenziale AC
Alimentatore di 24 V
Massima disponibilità dell'impianto grazie alla gamma QUINT complete a elevate prestazioni. Per le tue soluzioni personalizzate, offriamo alimentatori QUINT POWER, DC/DC converter, moduli di ridondanza attivi e passivi e UPS con interfaccia Ethernet.
Alimentatori
Alimentatore di 24 V
Protezione dei dispositivi
La protezione dei dispositivi selettiva dotata di diversi meccanismi di innesco offre la massima sicurezza per ogni tipo di utenza. Nella gamma COMPLETE line troverai l'interruttore di protezione adatto a ogni applicazione.
Interruttori di protezione
Protezione dei dispositivi
Ripartizione del potenziale DC
Per garantire il corretto funzionamento delle macchine e degli impianti, i vari componenti del sistema devono essere alimentati con corrente e segnali. I blocchi di distribuzione PTFIX offrono la soluzione adatta per ogni applicazione.
Blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature
Ripartizione del potenziale DC

Un potente sistema di protezione contro la sovratensione devia in modo sicuro le sovratensioni transitorie sul lato AC, senza provocare arresti dell'impianto. La trasmissione degli eventi di sovratensione nel cloud rende possibile la manutenzione preventiva.

Nel quadro elettrico, soluzioni innovative per la ripartizione del potenziale AC o DC riducono lo spazio necessario e il tempo di installazione. In caso di necessità, soluzioni ridondanti o batterie completano gli alimentatori DC, garantendo l'alimentazione a 24 V anche in situazioni critiche. Gli interruttori di protezione prevengono gli effetti negativi delle anomalie provenienti dal campo sull'intero sistema. Oltre agli alimentatori e ai contattori, le soluzioni di monitoraggio orientate al futuro presenti in tutto l'impianto contribuiscono a risparmiare energia.