Automazione nella centrale elettrica L'automazione nelle centrali elettriche ottimizza i processi operativi e ne aumenta l'efficienza. I processi sono continuamente monitorati e controllati attraverso l'uso di sistemi di controllo e sensori. I sistemi automatizzati consentono una regolazione precisa dei flussi di energia e una risposta rapida ai guasti, migliorando l'affidabilità e la sicurezza degli impianti.
Soluzioni di automazione personalizzate
Phoenix Contact offre soluzioni di automazione personalizzate per le centrali elettriche che mirano a prestazioni particolarmente elevate. I sistemi di controllo avanzati consentono una regolazione precisa dei flussi di energia. I sensori e i moduli I/O rilevano continuamente i dati di funzionamento e reagiscono rapidamente in caso di guasto. Queste tecnologie di automazione ottimizzano i processi e migliorano le prestazioni complessive delle centrali elettriche.
Una vecchia centrale elettrica è pronta per il futuro
La centrale con turbina a gas e ad accumulo di energia ad aria compressa di Huntorf sta affrontando nuove sfide a causa della transizione energetica. Con PLCnext Technology Ecosystem, anche la tecnologia di controllo più datata è stata aggiornata in vista del futuro. Inoltre, la sicurezza dei dati è garantita da moderni standard di sicurezza.