I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Controlli meccanici per i connettori e le custodie per l'elettronica Elevata qualità grazie all'ottima resistenza ai fattori fisici esterni nel loto di prova B: i morsetti per circuiti stampati, i connettori o le custodie per l'elettronica sono testati anche in relazione alla resistenza, alla deformazione, alla flessione e alla frattura della custodia, alle uscite dei conduttori e alle superfici di contatto.

Test del freddo nella camera climatica per i connettori M12

Il lotto di prova B come seconda pietra miliare include le seguenti prove di laboratorio:

  • Prova di piegatura e flessione (IEC 60999-1)
  • Capacità di allacciamento del conduttore
  • Prova di estrazione del conduttore (IEC 60998-2-1)
  • Prova di caduta
  • Prova d'urto (UL 746C)
  • Cold Impact Test a norma UL 746C, 57 / UL 1703, 30
  • Prova di infiammabilità e resistenza al fuoco (UL 30, UL 57, UL 1703)
  • Capacità di allacciamento del conduttore
  • Blocco dei contatti elettrici
  • Forza di inserzione/trazione
  • Numero di cicli di accoppiamento
  • Multicablaggio
  • Protezione antinfortunistica (IEC 60529)
  • Non intercambiabilità e codifica
  • Sezione micrografica
Prova di flessione su un connettore

Prova di flessione su un connettore

Prova di flessione e di torsione a norma IEC 60999‑1

I morsetti componibili cablati correttamente devono offrire un elevato grado di sicurezza meccanica, come ad esempio un affidabile bloccaggio del conduttore. A questo scopo vengono eseguite prove con cavi di collegamento rigidi e flessibili di sezione minima, di sezione nominale e di sezione massima.

Un connettore fissato verticalmente viene collegato con un conduttore. All'estremità del conduttore viene appeso un peso di prova corrispondente alla sezione. Il conduttore viene guidato attraverso un'apertura di 37,5 mm posizionata al centro di un disco rotante e ruotato 135 volte intorno al proprio asse. Il contatto deve infine superare una prova di estrazione del conduttore conforme alla norma IEC 60998-2-1. I punti di collegamento di Phoenix Contact sono realizzati in modo tale che il collegamento del conduttore avvenga senza problemi. Il conduttore e i punti di contatto rimangono intatti e presentano le stesse caratteristiche anche dopo ripetuti cablaggi.

Prova dell'estrazione del conduttore su un connettore

Prova dell'estrazione del conduttore su un connettore

Prova di estrazione del conduttore a norma IEC 60998‑2‑1

Durante la manipolazione, il cablaggio o l'esercizio, le forze di trazione possono agire sul punto di collegamento. Per verificare la resistenza alla trazione è necessario che il punto di collegamento resista per 60 secondi a una forza di trazione indicata, in base alla sezione. Questo test viene eseguito in seguito alla prova di torsione, rendendo quindi più rigorosi i requisiti. La forza di trazione sollecita il conduttore nel punto di collegamento. Il conduttore non deve subire danni. I risultati della prova per i connettori Phoenix Contact vanno ben oltre i valori minimi richiesti, arrivando fino al 150 %.

Cold Impact Test su un connettore SUNCLIX

Cold Impact Test su un connettore SUNCLIX

Cold Impact Test a norma UL 746C, 57 / UL 1703, 30

I connettori e le custodie cablati possono essere soggetti a urti, che possono verificarsi, ad esempio, a causa di utensili caduti o di oggetti volanti durante i temporali. Le sollecitazioni corrispondenti vengono simulate facendo cadere un peso di prova sul componente da collaudare con un'energia d'impatto definita. Qui le distanze di isolamento in aria e superficiale verso gli elementi sotto tensione sul componente da collaudare non devono essere ridotte a causa di deformazioni o rotture. Tale processo viene verificato in seguito a un test con un dito di prova o controllando l'alta tensione e le proprietà di isolamento. A causa delle proprietà meccaniche meno favorevoli alle basse temperature, il controllo viene effettuato dopo aver conservato i componenti da collaudare a -35 °C.

Controllo della protezione da contatto su un connettore in una custodia per l'elettronica

Controllo della protezione da contatto su un connettore in una custodia per l'elettronica

Protezione contro i contatti accidentali a norma IEC 60529

I dispositivi, gli impianti o le installazioni elettrici devono offrire un elevato grado di sicurezza anche durante la manutenzione. Pertanto, il materiale di collegamento con protezione contro le scosse elettriche deve essere costruito in modo tale che, in seguito a un'installazione corretta, i componenti sotto tensione non siano accessibili. La sicurezza del contatto viene testata con un dito di prova o una sfera di prova, che vengono applicati con una forza definita a ogni apertura del materiale di collegamento.