Marking ALL Inclusive - Formula noleggio Noleggia la stampante industriale che preferisci, evitando investimenti immediati, garantendoti così la continuità produttiva, grazie alla copertura della garanzia valida per tutta la durata del contratto (36 o 48 mesi) . Potrai godere della deducibilità dei canoni al 100%!

Marking ALL Inclusive

I servizi inclusi

  • Stampante sostitutiva in caso di guasto (nei tempi tecnici necessari dalla ricezione del modulo RMA-RETURN MATERIAL AUTHORIZATION compilato)
  • Nessuna spesa di spedizione relativa alla stampante sostitutiva e alla stampante da riparare
  • Invio della stampante riparata entro 15 giorni lavorativi in caso di stampante a trasferimento termico
  • Setup e installazione stampante da remoto (scelta della data per l’appuntamento, installazione e setup completo da remoto)
  • Supporto tecnico telefonico per assistenza remota (Lun-Ven 8.30-12.30/13.30-17.30)
  • In caso di danneggiamento della testina è prevista la sostituzione in garanzia per le stampanti a trasferimento termico (una tantum)
Contatta i nostri esperti
Scopri tutte le offerte sul noleggio

Hai trovato la stampante o la macchina automatica che farebbe al caso tuo?
Contatti i nostri esperti per approfondire le offerte sul noleggio dei nostri sistemi di siglatura industriale, un nostro referente commerciale ti ricontatterà al più presto.

CONTATTACI SUBITO!
Tecnico di produzione che sigla cavi
Grafica di due mani che si passano delle monete

Deducibilità dei canoni I canoni del noleggio sono deducibili al 100%

Il noleggio operativo di beni strumentali comporta numerosi vantaggi fiscali e deducibilità.

Per prima cosa viene eliminata ogni problematica riguardo gli ammortamenti e la gestione dei cespiti aziendali del cliente.
Inoltre, i canoni di noleggio sono totalmente deducibili e detraibili per l’IVA.

Contatta i nostri esperti
Scopri tutte le offerte sul noleggio

Hai trovato la stampante o la macchina automatica che farebbe al caso tuo?
Contatti i nostri esperti per approfondire le offerte sul noleggio dei nostri sistemi di siglatura industriale, un nostro referente commerciale ti ricontatterà al più presto.

CONTATTACI SUBITO!
Tecnico di produzione che sigla cavi