La fornitura non comprende il kit di trasformazione
CF 1000-10
-
Macchina spelafili e crimpatrice
1212456
Macchina spelafili e crimpatrice, tensione d'ingresso 100 V ... 240 V, elettropneumatica, per puntalini sfusi con collare di isolamento, 4 mm2, 6 mm2 e 10 mm2, senza kit di trasformazione
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Crimpatrice |
| Crimpatura | a forma trapezoidale |
| Lunghezza di inserimento minima | 40 mm |
| Consumo d'aria per pressione | 1,2 l |
| Intervallo di pressione | 5,00 bar ... 6,00 bar |
| Caratteristica di prodotto | Utensile per la trasformazione all'interno della custodia |
| Modalità aggiuntiva per la spelatura del conduttore | |
| Lavorazione di puntalini sciolti con collare di isolamento | |
| I puntalini con collare di isolamento allargato (AI-GB ...) possono essere lavorati con kit di trasformazione aggiuntivi | |
| Contatore in avanti e indietro integrato e azzerabile |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Potenza assorbita | 70 W |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Connessione conduttori | |
| Sezione metrica | 4 mm² ... 10 mm² |
| Larghezza | 250 mm |
| Altezza | 412 mm |
| Lunghezza | 550 mm |
| Tipo connettore | Inserto frontale tipo B, EF |
| Verifiche | DIN 46228-4: 1990-09 |
| Codice articolo | 1212456 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3232 |
| Codice prodotto | BH3232 |
| GTIN | 4046356526883 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 29.500 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28.500 g |
| Numero tariffa doganale | 84798100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | ffdcdd27-48aa-4f49-983a-0ea8b1a9f75e |
Prodotti compatibili
-
CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - Kit di trasformazione 1212458
-
CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - Kit di trasformazione 1212459
-
CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 - Kit di trasformazione 1212460
-
CF 1000-COVER - Custodia 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - Accessori macchine automatiche 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - Accessori macchine automatiche 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - Condotto di ricambio per bussole 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - Locator di ricambio 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - Accessori macchine automatiche 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - Fusibile di ricambio 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - Accessori macchine automatiche 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - Accessori macchine automatiche 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - Accessori macchine automatiche 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - Accessori macchine automatiche 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - Condotto di ricambio per bussole 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - Condotto di ricambio per bussole 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - Locator di ricambio 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - Locator di ricambio 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - Accessori macchine automatiche 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - Accessori macchine automatiche 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - Lama di ricambio 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - Lama di ricambio 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - Lama di ricambio 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - Stampo di ricambio 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - Stampo di ricambio 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - Stampo di ricambio 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - Stampo di ricambio 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - Fusibile di ricambio 1212685
-
CF 1000-COVER - Custodia 1208306
-
CF 1000 SORT4,0 - Accessori macchine automatiche 1206887
-
CF 1000 VEP4,0 - Accessori macchine automatiche 1206942
-
CF 1000 HWB4,0 - Condotto di ricambio per bussole 1206968
-
CF 1000 HA4,0 - Locator di ricambio 1207048
-
CF 1000 LZT4,0 - Accessori macchine automatiche 1207093
-
CF 1000 SICHERUNG - Fusibile di ricambio 1207190
-
CF 1000-10 SORT6,0 - Accessori macchine automatiche 1212652
-
CF 1000-10 SORT10 - Accessori macchine automatiche 1212653
-
CF 1000-10 VEP6,0 - Accessori macchine automatiche 1212654
-
CF 1000-10 VEP10 - Accessori macchine automatiche 1212655
-
CF 1000-10 HWB6,0 - Condotto di ricambio per bussole 1212656
-
CF 1000-10 HWB10 - Condotto di ricambio per bussole 1212658
-
CF 1000-10 LOC6,0 - Locator di ricambio 1212659
-
CF 1000-10 LOC10 - Locator di ricambio 1212660
-
CF 1000-10 LZT6,0 - Accessori macchine automatiche 1212661
-
CF 1000-10 LZT10 - Accessori macchine automatiche 1212662
-
CF 1000 EM4,0 - Lama di ricambio 1212663
-
CF 1000-10 EM6,0 - Lama di ricambio 1212664
-
CF 1000-10 EM10 - Lama di ricambio 1212665
-
CF 1000 PB 4-10 - Stampo di ricambio 1212668
-
CF 1000-10 PB 4-12 - Stampo di ricambio 1212669
-
CF 1000-10 PB 6-12 - Stampo di ricambio 1212670
-
CF 1000-10 PB 10-12 - Stampo di ricambio 1212671
-
FUSE SB 2.0A/250V - Fusibile di ricambio 1212685
I vantaggi
In un'unica operazione i conduttori vengono spelati e crimpati con un capocorda
Contatore
Le forze di estrazione sono conformi ai requisiti delle norme IEC/EN 60999 e IEC/EN 60947
La macchina spelafili e crimpatrice lavora i capocorda sfusi con colletti isolanti secondo DIN 46228‑4
Rapido cambio di sezione senza impostazioni aggiuntive
È possibile lavorare fino a 1200 conduttori all'ora
Adatta per l'elaborazione di massa
Esecuzione robusta
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)