Il set THERMOMARK E.WRAP porta la produttività della siglatura di cavi e conduttori a un nuovo livello. La combinazione di stampante per materiale in rotoli THERMOMARK E.300 BASIC e applicatore THERMOMARK E.WRAP garantisce la massima efficienza dei processi di siglatura di conduttori e cavi. Il risultato è un sistema di stampa e applicazione automatizzato con cui si ottiene un risparmio di tempo fino al 60 % rispetto ai processi di siglatura manuali.
La THERMOMARK E.WRAP applica automaticamente etichette avvolgenti cavo su corpi cilindrici mantenendo una qualità costantemente elevata. Ciò risulta essenziale per le etichette avvolgenti cavo, che sono dotate di una lamina di protezione aggiuntiva per proteggere la superficie stampata. In questo modo è possibile ottenere una soluzione di siglatura particolarmente resistente, che può essere utilizzata ad esempio in ambienti esterni. Per semplificarne l'utilizzo, il dispositivo è dotato di una scala di misura regolabile che consente di applicare la siglatura sempre alla distanza desiderata a partire dall'estremità del cavo. Questo sistema efficiente consente di siglare automaticamente tutti i diametri compresi tra 2 mm/0,08" e 16 mm/0,63".
Componenti in dotazione:
THERMOMARK E.WRAP (1203216), rullo pressore TM E.WRAP-PR (1259200), bordo di erogazione TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 BASIC, cavo di rete (inserto frontale tipo F), cavo USB e istruzioni di installazione in più lingue.
Nota:
Il sistema di stampa THERMOMARK E.300 (D) BASIC è pronto per l'impiego immediato in combinazione con il rispettivo applicatore. Rispetto alla stampante standard THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) i seguenti articoli sono esclusi dalla fornitura: copertura frontale TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), bordo di strappo TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rullo pressore standard TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rotolo di etichette EML (20X8)R/TL (0802999) e nastro inchiostrato THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).
THERMOMARK E.WRAP SET
-
Set applicatore
1287054
Set di dispositivi composto dall'applicatore THERMOMARK E.WRAP e dal sistema di stampa compatibile THERMOMARK E.300 D per la stampa e l'applicazione di etichette avvolgenti cavo E-WML... su conduttori e cavi.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Massima efficienza grazie al risparmio di tempo fino al 60 % rispetto ai processi di stampa e applicazione manuali
Un'efficienza costantemente elevata per tutta la giornata lavorativa grazie al funzionamento intuitivo che contribuisce alla riduzione dei costi
Precisione di pianificazione in termini di produttività e qualità: in caso di un picco id ordini, con lo stesso numero di collaboratori si incrementa notevolmente la produttività
Riduzione degli errori utente grazie all'intuitiva guida passo-passo durante l'intero processo di siglatura e all'elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE e altri formati di dati normalmente utilizzati per lo scambio di dati
Grazie al portafoglio completo di materiali è possibile coprire tutti i diametri di cavi e conduttori in un range da 2 mm/0,08" a 16 mm/0,63"
Qualità dell'applicazione costantemente elevata: effetto positivo sulla resistenza e sulla durata della siglatura
Facile utilizzo: il posizionamento della siglatura può essere definito tramite orientamento alla scala di misura
Per applicazioni interne ed esterne: alta resistenza della siglatura applicata grazie alla lamina di protezione
Per corpi cilindrici, conduttori e cavi
Montaggio semplice e rapido dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli con la vite esagonale
L'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software