Domaines d'utilisation de l'identification industrielle Pratique et clair – le repérage adapté à chaque exigence.

Domaines d'utilisation de l'identification industrielle
Repérage de modules

Repérage de modules - clair et net

Un repérage clair sur une large surface des points de connexion est indispensable pour la réalisation d'un câblage rapide et parfait des borniers. Cela est également vrai pour la mise en service et la maintenance des installations et des armoires électriques.

Des repères de module de Phoenix Contact parfaitement adaptés aux blocs de jonction. Selon vos besoins, nous vous proposons des repérages de module vierges ou déjà imprimés, dans différents formats, en rouleau ou sous forme de cartes ou d'arc.

Repérage de câbles et de conducteurs

Repérage de câbles et de conducteurs - massif ou en filigrane

Un marquage clair et permanent de tous les câbles et conducteurs contribue à améliorer considérablement la visibilité dans les installations et les armoires électriques. Il facilite les opérations de montage et de maintenance et simplifie l'élimination des défauts.

Les repères de câbles et de conducteurs de Phoenix Contact offrent la solution optimale pour chaque application. Il vous suffit de choisir un type de montage. Vous pouvez enfiler, faire glisser, enclipser ou coller les repères, ou encore les fixer à l'aide d'attache-câbles.

 Repérage d'appareils

Repérage d'appareils - marquage précis

Le marquage des composants électriques et électroniques de l'armoire facilite la maintenance, mais constitue également une obligation dans certains domaines. Par ailleurs, l'identification de matériel contribue à améliorer le niveau de qualité des armoires électriques et des installations.

Phoenix Contact offre un grand nombre de repères différents pour le repérage d'appareils. Des étiquettes autocollantes aux étiquettes gravées de haute qualité, la vaste gamme de repères couvre tous les types d'applications. Que ce soit pour le repérage ou la gravure, nous disposons de différents systèmes d'impression.

Repérage d'installation

Repérage d'installation - indication d'orientation

Le marquage complet et clair des installations garantit non seulement la sécurité, mais constitue aussi une obligation légale. Les étiquettes de sécurité et d'avertissement donnent des informations importantes et améliorent les processus d'entreprise.

Phoenix Contact propose de nombreuses étiquettes d'identification pour le repérage d'installations. Des étiquettes d'avertissement au panneau avec symbole multi-couleurs, la gamme entière de produits couvre tous les types d'applications. Nous disposons pour le repérage de différents systèmes d'impression. Par ailleurs, des dispositifs portables HF et UHF et des repères correspondants munis de transpondeur/tag sont également disponibles. Le système RFMARK RFID permet de recevoir, d'émettre et de scanner des informations sans contact direct ni visuel.