Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alimentation 12 V efficace et peu encombrante pour l'électromobilité Qu'il s'agisse de l'utilisation dans les distributions secondaires dans les bâtiments ou dans la borne de recharge murale en électromobilité – dans les deux cas, des solutions efficaces sont nécessaires en raison du fonctionnement continu. Celles-ci sont également disponibles en tensions spéciales 12 V en boîtier encastrable de faible hauteur.

Alimentation 12 V montée sur rail DIN

Les nouvelles alimentations 12 V de la série STEP POWER offrent une efficacité maximale grâce à des pertes à vide minimales. Celles-ci sont inférieures à 0,1 W, ce qui permet d'atteindre pour la première fois le niveau d'efficacité VI. Les appareils optimisés pour la CEM garantissent un fonctionnement fiable dans un espace d'installation réduit et sont parfaitement adaptés à l'alimentation des contrôleurs de charge dans les bornes de recharge murales. Un parafoudre basse tension supplémentaire sécurise le fonctionnement contre les perturbations transitoires.

Solution d'alimentation 12 V
Parafoudre basse tension PLUGTRAB-SEC
Une protection fiable contre les surtensions pour vos applications.
En savoir plus
Parafoudre basse tension PLUGTRAB-SEC
Alimentation STEP POWER
Alimentation 12 V compacte pour une alimentation sûre.
En savoir plus
Alimentation STEP POWER

Avantages

  • Faibles pertes à vide (< 0,1 W) et rendement élevé pour une efficacité énergétique minimale
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce au design étroit
  • Intégration sans effort dans vos solutions de charge grâce au respect des exigences CEM en matière de systèmes de charge externes pour les véhicules électriques (CEI 61851-21-2:2018)
  • Mise en service simple et rapide grâce à la technologie de raccordement Push-in

La solution Power Reliability en un clin d'œil