Relais de sécurité multifonctions

Une sécurité flexible pour des concepts de machines et d'installations modernes
Machine en production
Relais de sécurité multifonctions PSRuni

Relais de sécurité multifonctions PSRuni L et PSRuni S

Toutes les fonctions de sécurité en un seul appareil – compact, flexible et efficace Relais de sécurité multifonctions PSRuni

Avec la gamme de produits PSRuni, Phoenix Contact propose une nouvelle génération de relais de sécurité multifonctions qui peuvent surveiller jusqu'à quatre fonctions de sécurité avec un seul appareil. Cette solution combine une flexibilité maximale, une utilisation intuitive et des normes de sécurité particulièrement élevées pour de multiples applications industrielles.

Le relais de sécurité multifonction PSRuni permet de surveiller simultanément des fonctions importantes pour la sécurité, dont les suivantes :

  • Bouton d'arrêt d'urgence
  • Barrière immatérielle
  • Commutateur magnétique
  • Verrouillages de portes de sécurité
  • Commandes bimanuelles de type IIIA et IIIC
  • Barres de commutation à quatre fils ou tapis de contact

Un seul relais remplace ainsi plusieurs modules classiques, ce qui réduit le câblage, l'encombrement et les coûts.

Avantages

  • Utilisation universelle grâce à la couverture de toutes les fonctions de sécurité courantes
  • Adaptation flexible aux besoins individuels
  • Gain de place et surveillance efficace de jusqu'à quatre fonctions de sécurité avec un seul appareil
  • Mise en service rapide grâce à une configuration facile
  • Utilisable dans des applications jusqu'au niveau de sécurité le plus élevé SIL 3/PL e

Possibilités de configuration individuelles Mise en service rapide et maintenance facile

Configuration via un commutateur de codage rotatif directement sur l'appareil
Configuration basée sur un logiciel via le port USB-C
Confirmation des paramètres de configuration directement sur l'appareil
Configuration via un commutateur de codage rotatif directement sur l'appareil

PSRuni L permet une configuration rapide et intuitive directement (localement) sur l'appareil :

  • Pas de PC
  • Pas de logiciel supplémentaire
  • Réglage immédiat de tous les paramètres grâce à un commutateur de codage rotatif

Cette approche permet de gagner du temps, de réduire la complexité et de procéder à des ajustements rapides, même directement dans l'environnement de production.

Configuration basée sur un logiciel via le port USB-C

PSRuni S permet une configuration flexible, basée sur un logiciel, pour répondre aux exigences avancées :

  • Interface USB-C standardisée
  • Logiciel gratuit clipx ENGINEER Device Parameterization

Le PSRuni S vous offre un système modulaire pour des concepts de sécurité sur mesure : outre les fonctions de sécurité classiques, il est également possible de définir de manière flexible des liens logiques, le comportement au démarrage, le comportement des sorties de signalisation, les types de temporisation ainsi que des paramètres temporels.

Confirmation des paramètres de configuration directement sur l'appareil

Tous les réglages de configuration effectués sont confirmés de manière physique sur l'appareil.

Construction de machines et d'installations

Utilisation de PSRuni dans la construction de machines et d'installations

Domaines d'utilisation typiques Intégration parfaite et installation facile

  • Construction de machines et d'installations
  • Construction de machines spécialisées et en série
  • Technologie d'emballage
  • Robotique et manutention
  • Lignes de production modularisées
  • Industrie agroalimentaire
Enchaînement d'arrêt d'urgence sécurisé avec PSRuni

Enchaînement d'arrêt d'urgence sécurisé avec PSRuni

Pour une utilisation dans des installations nouvelles ou existantes, PSRuni offre les avantages suivants :

  • Raccordement du conducteur Push-in pour un câblage sans outils
  • Connexion Plug and Play aux capteurs et actionneurs courants
  • Installation allégée sans concepts de câblage complexes

Dans les lignes modulaires ou dans un ensemble de machines, PSRuni garantit ainsi une architecture de sécurité efficace, claire et pérenne.

Liste des produits

Choisissez la solution adaptée à votre application.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

Configuration locale directement sur l'appareil – simple et rapide

PSRuni S

Configuration basée sur un logiciel via l'interface USB-C – flexible et extensible

Nombre de fonctions de sécurité Surveillance de jusqu'à deux fonctions de sécurité Surveillance de jusqu'à quatre fonctions de sécurité
Fonctions de sécurité 2 canaux, 1 canal, OSSD, tapis de contact, antivalent, THC type III A 2 canaux (avec surveillance de la simultanéité), 1 canal, OSSD, tapis de sol, antivalent, THC type III C
Configuration Commutateur de codage rotatif sur l'appareil Logiciel clipx ENGINEER Device Parameterization
Logique de sécurité Définition fixe Configuration libre
Types de temporisation Pas de temporisation Pas de temporisation, temporisation à l'enclenchement (0,1 s ... 300 s), temporisation de la retombée (0,1 s ... 300 s)
Certification SIL 3 (niveau d'intégrité de sécurité) / PL e (niveau de performance) SIL 3 (niveau d'intégrité de sécurité) / PL e (niveau de performance)
Vers la liste des produits Vers la liste des produits