Lampe LED pour armoire électrique, entrée AC à large plage, température de couleur 5000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type E (par ex. pour la France et la Belgique)
Lampe LED pour armoire électrique, entrée AC à large plage, température de couleur 5000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type E (par ex. pour la France et la Belgique)
Alimentation à découpage primaire UNO POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 1 phasée, sortie : 24 V DC / 2,5 A, réglable de 24 V DC ... 29 V DC
Interface de données, design: RJ45, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A (IEC 60603-7-51), matériau: PA, type de raccordement: Prolongateur, Ethernet
Compteur d'énergie triphasé avec mesure directe jusqu'à 100 A AC, interface Modbus/TCP, température de service jusqu'à+70 °C, certifié selon la directive MID
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 76 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 16 mm2, section : 2,5 mm2 - 25 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 10 mm2, section : 1,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Alimentation à découpage primaire TRIO POWER, Raccordement Push-in, Montage sur rail DIN, entrée: 3 phasée, sortie : 24 V DC / 5 A, réglable de 24 V DC ... 28 V DC
Élément de base, type de montage: Profilé : TH 35 - 7,5 mm, courant de référence: 31 A
Cadre support de module, taille: B6, version : pour le côté embase (a, b, c, ...), Raccordement Push-in, 0,5 mm2 ... 6 mm2, application: Cadre support de module, Pour l'encliquetage sans outil dans les boîtiers hauts des séries HC-STA et HC-EVO
Compteur d'énergie triphasé par mesure avec transformateur de courant 1 A/5 A AC, interface Modbus/TCP, température de service jusqu'à +70 °C, certifié selon la directive MID