Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IFS-OP-UNIT - Unité d'exploitation
2811899

L'unité de commande permet un paramétrage et une commande simples des modules MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) sur site, également sans logiciel. S'encliquette sur les modules de 35 mm. Article de rechange : 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Affichage sur place des valeurs mesurées
Utilisation guidée aisée
Unité d'exploitation et d'affichage encliquetable directement sur les appareils compatibles de 35 mm de large
Installation autorisée en zone 2