WP 07T/WT - Écran web
2400164

Robuste-Écran web, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG), revêtement antireflet), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Indice de protection élevé : IP67 (face avant)
Plage de température étendue de -20 °C ... +70 °C
Compatibilité chimique élevée (écran tactile en verre)
Résistance aux UV
Résistance élevée de la façade à l'abrasion
Ecran lisible au soleil
Échange facile de l'appareil, le projet de visualisation étant stocké sur l'API
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Période courte de mise en service
Front neutre
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte