WP 04T - Écran web
2913632

Écran web avec afficheur graphique TFT de 8,9 cm (3,5"), 320 x 240 pixels, 1x Ethernet, 2x USB et micro-navigateur intégré

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Échange facile de l'appareil, le projet de visualisation étant stocké sur l'API (serveur Web)
MicroBrowser (WebVisit Client) intégré par défaut dans tous les appareils
Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,5") à 38,1 cm (15")
Période courte de mise en service
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Coûts de maintenance réduits, car les projets ne doivent être adaptés qu'une seule fois