TP104AT/702000 S00008 - Écran tactile
2400789

Écran tactile, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus

Informations détaillées concernant le produit