TP090SKW/200114041 S00127
-
Écran tactile
2401656
Écran tactile, 22.9 cm / 9"-TFT ecran (capacitif projeté, utilisation à un point), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, sans système de bus
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Terminal de commande |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
| Système d'exploitation | Windows® Embedded Compact 7 |
| Mémoire vive | 1 MB SRAM |
| 512 MB LPDDR RAM | |
| Stockage de données | NAND-Flash, 1 GB |
| Prises | 1x SD |
| Écran | |
| Type d'écran | 22.9 cm / 9"-TFT |
| Résolution d'écran | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
| Technologie tactile | capacitif projeté, utilisation à un point |
| Type d'éclairage de l'écran | LED |
| Luminosité | 800 cd/m² typique (réglable) |
| MTBF | 70000 h |
| Palette de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de lecture à gauche | 85,00 ° |
| Angle de lecture à droite | 85,00 ° |
| Angle de lecture en haut | 85,00 ° |
| Angle de lecture en bas | 85,00 ° |
| Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
| Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
| Système de bus | sans système de bus |
| Logiciel utilisateur | IniNet Browser |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
| Courant absorbé typique | 0,8 A |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | Oui |
| Type de montage | Montage avant |
| Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
| NEMA 4X | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
| Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 271 mm / 179 mm / 6 mm (Dimensions de la face avant) |
| Dimensions de montage | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 261 mm / 169 mm / 53 mm (Découpe pour le montage, profondeur avec bus si le système de bus est disponible dans l'appareil) |
| Référence | 2401656 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRCADD |
| Product key | DRCADD |
| GTIN | 4055626346168 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 800 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 800 g |
| Numéro du tarif douanier | 84714100 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Module mémoire USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
HMI BATTERY - Batterie/Accu 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Matériaux de montage 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Matériaux de montage 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Matériaux de montage 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connecteur pour C.I. 1751312
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem